• Termini e Condizioni Generali di Vendita
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
  • IT EN
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
    • Termini e Condizioni Generali di Vendita
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
  3. Valvole di zona

C225Q-K



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
C225Q-K

C225Q-K

Valvola di zona, 2-vie, DN 25, Filettatura interna, Rp 1", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 7 m³/h, Temperatura del fluido 2...100°C [36...212°F] (con attuatore 2...90°C)

Per un'efficienza energetica ottimale nelle applicazioni di riscaldamento, si consiglia di utilizzare i nostri gusci di isolamento corrispondenti. 
Il guscio di isolamento adatto si trova negli accessori di questo prodotto.

Prezzo di listino
59,80 EUR
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
  • Selezione dell'attuatore
  • Downloads
  • Accessori
  • Video sui prodotti
  • Dettagli
Selezione dell'attuatore
Parametri attuatore
Attuatori adatti per Richiesta di attuatori per C225Q-K
Configurabile
Sei pregato di selezionare la variante richiesta

Scegliere come dovrebbe essere fornita la combinazione valvola-attuatore

Desideri aggiungere i raccordi valvola?
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
    EXT-OC-ZR-C225

    EXT-OC-ZR-C225

    Guscio isolante per valvola C2..Q-.., DN 25
    solo per applicazioni non condensanti

    Prezzo di listino: 33,40 EUR
    Prezzo netto: ...
    Aggiungi a Lista di Progetto
    ZCQ-E

    ZCQ-E

    Estensione perno CQ

    Prezzo di listino: 28,20 EUR
    Prezzo netto: ...
    Aggiungi a Lista di Progetto
    ZLR-01

    ZLR-01

    Adattatore di collegamento, QCV-LR

    Prezzo di listino: 48,20 EUR
    Prezzo netto: ...
    Aggiungi a Lista di Progetto
    ZR2325

    ZR2325

    Raccordi per valvola a sfera con filettatura interna, DN 25, Rp 1", R 1"

    Prezzo di listino: 21,70 EUR
    Prezzo netto: ...
    Aggiungi a Lista di Progetto
    Video sui prodotti

    Come impostare il valore kvs su un attuatore QCV

    L'impostazione del valore kvs su un attuatore QCV è stata semplificata.

    Riproduci ora Condividi tramite e-mail

    Come installare un attuatore su una valvola di zona QCV

    Semplice installazione di un attuatore su una valvola di zona QCV.

    Riproduci ora Condividi tramite e-mail

    Valvola di zona QCV

    Nessuna perdita di energia grazie alle valvole a tenuta kv regolabile manualmente con le valvole di regolazione a 2-vie Adattamento automatico per l'impostazione del valore di kv Consumo energetico minimo sia in funzione che in standby Un'unica soluzione disponibile in versione 24V o 230V, on/off, 3-punti, modulante o MP-Bus®

    Riproduci ora Condividi tramite e-mail
    Dettagli

    Specifiche

    Schema
    2-vie
    Kvs
    7 m³/h
    Fluido
    Acqua, acqua con max. 50% volume di glicole
    Temperatura del fluido
    2...100°C [36...212°F]
    Note temperatura del fluido
    con attuatore 2...90°C
    Pressione di chiusura
    520 kPa
    Nota pressione differenziale
    50 kPa per operazioni a bassa rumorosità
    Caratteristiche della portata {Tools}
    Equi percentuale
    Tasso di trafilamento {Tools}
    Tasso di trafilamento A a tenuta
    Raccordo
    Filettatura interna

    Benvenuti da Belimo {{js-currentCountryName}}

    {{js-currentCountryText}}
    Contatti Informativa sulla privacy Note di sicurezza Termini e Condizioni Generali di Vendita Modifica le impostazioni sulla privacy Impronta
    +39 035 57 887 00
    Iscriviti alla newsletter
    BELIMO Italia S.r.L., Via Zanica 19H, 24050 Grassobbio (Italia)