2. Attuatori
  3. Attuatori per valvole

NVK230A-3



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
NVK230A-3

NVK230A-3

Attuatore per valvole a globo, funzione di sicurezza NC/NO, 1000 N, AC 100...240 V, 3-punti, 150 s, Corsa 20 mm, IP54

Prezzo di listino
763,00 EUR
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
AC 100...240 V
Assorbimento (funzionamento)
2 W
Assorbimento (tenuta)
1 W
Assorbimento per dimensionamento
4.5 VA
Comando collegamento alimentazione
Cavo 1 m, 4x 0.75 mm²
Forza
1000 N
Tipo di comando
3-punti
Leva per azionamento manuale
Con pulsante
Corsa
20 mm
Tempo di corsa (motore)
150 s / 20 mm
Tempo di corsa (funzione di sicurezza)
35 s
Categoria di protezione
IP54
Grado di protezione NEMA
NEMA 2
Tipo di rivestimento
UL Enclosure Type 2
Temperatura ambiente
0...50°C [32...122°F]

Benvenuti da Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contatti Informativa sulla privacy Note di sicurezza Termini e Condizioni Generali di Vendita Modifica le impostazioni sulla privacy Impronta
+39 035 57 887 00
Iscriviti alla newsletter
BELIMO Italia S.r.L., Via Zanica 19H, 24050 Grassobbio (Italia)