EP015R-R6+BAC
Electr. 6-way PI-CCV EPIV, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, DN 15, Filettatura interna, Rp 1/2", PN 16, ps 1600 kPa, V'nom 1260 l/h, Temperatura del fluido 6...80°C [43...176°F]
Dati di progetto: Dati di progetto
- Downloads
- Accessori
- Dettagli
Accessorio meccanico
P2P15PE-1GE
Curva 90° maschio/femmina, DN 15, Rp 1/2", R 1/2", Set di 2 pz.
ZR-004
Staffa di fissaggio per valvola 6 vie DN 15/20
ZR2315
Raccordi per valvola a sfera con filettatura interna, DN 15, Rp 1/2", R 1/2"
Accessorio elettrico
CRK24-B1
Termoregolatore ambiente, Uscita 2...10 V: raffreddamento, riscaldamento per valvola a 6-vie, AC 24 V, Selezione modalità e display: AUTO/ECO/MAXIMUM, pulsane a rotazione +/-
Strumenti
Belimo Assistant 2
Strumento di assistenza per impostazioni via cavo e wireless, operazioni in loco e risoluzione dei problemi. Indipendente dalla piattaforma per Android, iOS e Windows
LINK.10
Belimo Assistant Link Bluetooth e USB a NFC e convertitore MP-Bus
per unità Belimo parametrizzabili e comunicative
ZTH EU
Strumento di assistenza, con funzione ZIP USB, per attuatori / regolatori VAV e dispositivi HVAC performance parametrizzabili e comunicativi Belimo
Specifiche
Specifiche valvola
- Schema
- 6-vie
- V'nom [l/h]
- 1260
- Portata regolabile
- 5...100% della V'nom
- Fluido
- Acqua, acqua con max. 50% volume di glicole
- Temperatura del fluido
- 6...80°C [43...176°F]
- Pressione di chiusura
- 350 kPa
- Caratteristiche della portata {Tools}
- Lineare
- Tasso di trafilamento {Tools}
- Tasso di trafilamento A a tenuta
- Raccordo
- Filettatura interna
Specifiche attuatore
- Tensione AC/DC
- AC/DC 24 V
- Assorbimento (funzionamento)
- 2 W
- Assorbimento (tenuta)
- 1.5 W
- Assorbimento per dimensionamento
- 4.5 VA
- Comando collegamento alimentazione
- Cavo 1 m, 6x 0.75 mm²
- Tipo di comando
-
- BACnet MS/TP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Ibrido (comunicativo / analogico)
- Categoria di protezione
- IP54