• Termini e Condizioni Generali di Vendita
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
  • IT EN
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
    • Termini e Condizioni Generali di Vendita
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
  3. Valvole di regolazione a sfera

C215Q-J/CQK24A



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
C215Q-J/CQK24A

C215Q-J/CQK24A

Valvola di zona, 2-vie, DN 15, Filettatura interna, Rp 1/2", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 4.8 m³/h, Temperatura del fluido 2...100°C [36...212°F] (con attuatore 2...90°C)
Attuatore rotativo con funzione di sicurezza (ZoneTight) NC, 1 Nm, AC/DC 24 V, On/Off, 75 s, IP40
Attuatore fornito separatamente

Prezzo di listino
219,30 EUR
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
  • Video sui prodotti
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
EXT-OC-ZR-C215Q

EXT-OC-ZR-C215Q

Guscio isolante per valvola C2..Q-.., DN 15
solo per applicazioni non condensanti

Prezzo di listino: 34,60 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
Z-ESCM

Z-ESCM

Battuta di fine corsa, per CM.. / CH.. / CQ.. / CQK.. / KR.. / UM..
Multi-confezione 20 pz.

Prezzo di listino: 25,20 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZCQ-C

ZCQ-C

Battuta di fine corsa, per attuatore CQ..
Multi-confezione 5 pz.

Prezzo di listino: 10,50 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZCQ-E

ZCQ-E

Estensione perno CQ

Prezzo di listino: 28,20 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZLR-01

ZLR-01

Adattatore di collegamento, QCV-LR

Prezzo di listino: 48,20 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZR2315

ZR2315

Raccordi per valvola a sfera con filettatura interna, DN 15, Rp 1/2", R 1/2"

Prezzo di listino: 15,40 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
Video sui prodotti

Come impostare il valore kvs su un attuatore QCV

L'impostazione del valore kvs su un attuatore QCV è stata semplificata.

Riproduci ora Condividi tramite e-mail

Come installare un attuatore su una valvola di zona QCV

Semplice installazione di un attuatore su una valvola di zona QCV.

Riproduci ora Condividi tramite e-mail

Valvola di zona QCV

Nessuna perdita di energia grazie alle valvole a tenuta kv regolabile manualmente con le valvole di regolazione a 2-vie Adattamento automatico per l'impostazione del valore di kv Consumo energetico minimo sia in funzione che in standby Un'unica soluzione disponibile in versione 24V o 230V, on/off, 3-punti, modulante o MP-Bus®

Riproduci ora Condividi tramite e-mail
Dettagli

Specifiche

Specifiche valvola

Schema
2-vie
Kvs
4.8 m³/h
Fluido
Acqua, acqua con max. 50% volume di glicole
Temperatura del fluido
2...100°C [36...212°F]
Note temperatura del fluido
con attuatore 2...90°C
Pressione di chiusura
520 kPa
Pressione differenziale Δpmax
280 kPa
Nota pressione differenziale
50 kPa per operazioni a bassa rumorosità
Caratteristiche della portata {Tools}
Equi percentuale
Tasso di trafilamento {Tools}
Tasso di trafilamento A a tenuta
Raccordo
Filettatura interna

Specifiche attuatore

Tensione AC/DC
AC/DC 24 V
Assorbimento (funzionamento)
2.5 W
Assorbimento (tenuta)
0.5 W
Assorbimento per dimensionamento
5 VA
Comando collegamento alimentazione
Cavo 1 m, 2x 0.34 mm²
Tipo di comando
On/Off
Categoria di protezione
IP40

Benvenuti da Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contatti Informativa sulla privacy Note di sicurezza Termini e Condizioni Generali di Vendita Modifica le impostazioni sulla privacy Impronta
+39 035 57 887 00
Iscriviti alla newsletter
BELIMO Italia S.r.L., Via Zanica 19H, 24050 Grassobbio (Italia)