C215QP-D/CQ24A-SR
PI Zone Valve (PIQCV), 2-vie, DN 15, Filettatura interna, Rp 1/2", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 420 l/h, Temperatura del fluido -20...120°C [-4...248°F] (con attuatore 2...90°C)
Attuatore rotativo (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 75 s, IP40
Attuatore fornito separatamente
- Prezzo di listino
- 290,00 EUR
Dati di progetto: Dati di progetto
- Downloads
- Accessori
- Video sui prodotti
- Dettagli
Accessorio meccanico
EXT-OC-ZQ15-P
Guscio isolante per valvola C2..QP-.., DN 15
solo per applicazioni non condensanti
Z-ESCM
Battuta di fine corsa, per CM.. / CH.. / CQ.. / CQK.. / KR.. / UM..
Multi-confezione 20 pz.
ZCQ-C
Battuta di fine corsa, per attuatore CQ..
Multi-confezione 5 pz.
ZR2315
Raccordi per valvola a sfera con filettatura interna, DN 15, Rp 1/2", R 1/2"
Valvola di zona indipendente dalla pressione PIQCV
La PIQCV (Pressure Independent Quick Compact Valve) è una valvola di regolazione indipendente dalla pressione in grado di fornire costantemente ad ogni terminale caldo o freddo l'esatta portata richiesta.
Specifiche
Specifiche valvola
- Schema
- 2-vie
- V'nom [l/h]
- 420
- V'nom [l/s]
- 0.117
- Fluido
- Acqua, acqua con max. 50% volume di glicole
- Temperatura del fluido
- -20...120°C [-4...248°F]
- Note temperatura del fluido
- con attuatore 2...90°C
- Pressione differenziale
- 16...350 kPa
- Pressione di chiusura
- 1400 kPa
- Caratteristiche della portata {Tools}
- Equi percentuale
- Tasso di trafilamento {Tools}
- Tasso di trafilamento A a tenuta
- Raccordo
- Filettatura interna
Specifiche attuatore
- Tensione AC/DC
- AC/DC 24 V
- Assorbimento (funzionamento)
- 0.3 W
- Assorbimento (tenuta)
- 0.3 W
- Assorbimento per dimensionamento
- 0.6 VA
- Comando collegamento alimentazione
- Cavo 1 m, 4x 0.34 mm²
- Tipo di comando
- DC 2...10 V
- Categoria di protezione
- IP40