• Applicazioni di raffreddamento per Data Center
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
    • Termini e Condizioni Generali di Vendita
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
    • Applicazioni di raffreddamento per Data Center
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
  • IT EN
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
    • Applicazioni di raffreddamento per Data Center
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
    • Termini e Condizioni Generali di Vendita
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
    • Applicazioni di raffreddamento per Data Center
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
  3. Valvole di regolazione indipendenti dalla pressione

EP020R+MP



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
EP020R+MP

EP020R+MP

Electr. 2-way PI-CCV EPIV, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, DN 20, Filettatura interna, Rp 3/4", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 0.65 l/s, Temperatura del fluido -10...120°C [14...248°F]

Per le ordinazioni contattare il proprio rappresentante locale Belimo.
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
Integrazione di sistemi

Documenti attuali

  • Download
  • Download

Software / App
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
Prezzo di listino: 163,00 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZR2320

ZR2320

Raccordi per valvola a sfera con filettatura interna, DN 20, Rp 3/4", R 3/4"

Prezzo di listino: 17,10 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto

Accessorio elettrico

ZN230-24MP

ZN230-24MP

Alimentazione MP-Bus per attuatori MP

Prezzo di listino: 326,00 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto

Strumenti

ZTH EU

ZTH EU

Strumento di assistenza, con funzione ZIP USB, per attuatori / regolatori VAV e dispositivi HVAC performance parametrizzabili e comunicativi Belimo

Per le ordinazioni contattare il proprio rappresentante locale Belimo.
MFT-C

MFT-C

Adattatore per Service-Tool ZTH

Prezzo di listino: 389,00 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
MFT-P

MFT-P

Belimo PC-Tool, Software per programmazione e diagnostica

Disponibile per il download gratuito
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Cavo di collegamento 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: presa di servizio a 6 pin per dispositivo di Belimo

Prezzo di listino: 101,00 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Cavo di collegamento 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: estremità libera del filo per il collegamento al terminale MP/PP

Prezzo di listino: 33,80 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto

Gateway e moduli di campo

UK24BAC

UK24BAC

Gateway MP per BACnet MS/TP

Prezzo di listino: 951,00 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
UK24MOD

UK24MOD

Gateway MP per Modbus RTU

Prezzo di listino: 839,00 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
Dettagli

Specifiche

Specifiche valvola

Schema
2-vie
V'nom [l/s]
0.65
Portata regolabile
30...100% della V'nom
Fluido
Acqua, acqua con max. 50% volume di glicole
Temperatura del fluido
-10...120°C [14...248°F]
Note temperatura del fluido
A una temperatura del fluido da -10...2°C , si consiglia l'utilizzo di una scaldiglia perno o di un'estensione del collo della valvola.
Pressione di chiusura
1400 kPa
Pressione differenziale Δpmax
350 kPa
Nota pressione differenziale
200 kPa per operazioni a bassa rumorosità
Caratteristiche della portata {Tools}
Equi percentuale
Tasso di trafilamento {Tools}
Tasso di trafilamento A a tenuta
Raccordo
Filettatura interna

Specifiche attuatore

Tensione AC/DC
AC/DC 24 V
Assorbimento (funzionamento)
3.5 W
Assorbimento (tenuta)
1.3 W
Assorbimento per dimensionamento
6 VA
Comando collegamento alimentazione
Cavo 1 m, 4x 0.75 mm²
Tipo di comando
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
Categoria di protezione
IP54

Benvenuti da Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contatti Informativa sulla privacy Note di sicurezza Termini e Condizioni Generali di Vendita Modifica le impostazioni sulla privacy Impronta
+39 035 57 887 00
Iscriviti alla newsletter
BELIMO Italia S.r.L., Via Zanica 19H, 24050 Grassobbio (Italia)