GM24S.2A
Attuatore rotativo, 40 Nm, AC/DC 24 V, On/Off, 35 s (35...150 s), 2x SPST, IP54, Cavo
- Prezzo di listino
- 538,00 EUR
Dati di progetto: Dati di progetto
- Downloads
- Accessori
- Video sui prodotti
- Dettagli
Accessorio meccanico
KG10A
Giunto a snodo disponibile per leva ad asola per serranda KH8 / KH10
KH10
Leva di rinvio per serranda Larghezza slot 8.2 mm, range morsetto ø14...25 mm
S.MISPI.10
Indicatore di posizione
Z-ARS230
Meccanismo antirotazione, 230 mm, per LM..A / NM..A / SM..A / GM..A / EF..A / GK..A
Multi-confezione 20 pz.
ZG-GMA
Kit per montaggio con rinvio per montaggio piano
Accessorio elettrico
A.EISC.13
Cavo di collegamento 24 V, 1 m FRNC, 3x 0.5 mm²/20 AWG
A.EISC.19
Cavo di collegamento per contatto ausiliario, 1 m FRNC, 4x 0.5 mm²/20 AWG
A.EIST.10
Terminale di collegamento compl. IP65, 24 V
A.EIST.16
Terminale di collegamento compl. IP65 per contatto ausiliario
Strumenti
Belimo Assistant 2
Strumento di assistenza per impostazioni via cavo e wireless, operazioni in loco e risoluzione dei problemi. Indipendente dalla piattaforma per Android, iOS e Windows
LINK.10
Belimo Assistant Link Bluetooth e USB a NFC e convertitore MP-Bus
per unità Belimo parametrizzabili e comunicative
ZK2-GEN
Cavo di collegamento 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: estremità libera del filo per il collegamento al terminale MP/PP
Istruzioni - Installazione degli attuatori GM
Istruzioni: installazione degli attuatori GM
Specifiche
- Tensione AC/DC
- AC/DC 24 V
- Assorbimento (funzionamento)
- 4 W
- Assorbimento (tenuta)
- 0.3 W
- Assorbimento per dimensionamento
- 8 VA
- Contatti ausiliari, aggiuntivi
- 2x SPST
- Comando collegamento alimentazione
- Cavo 1 m 3x 0.5 mm² [21 AWG], privo di alogeni
- Collegamento interruttore ausiliario
- Cavo 1 m 4x 0.75 mm² [19 AWG], privo di alogeni
- Coppia
- 40 Nm
- Tipo di comando
- On/Off
- Direzione del movimento del motore
- senso di rotazione orario (cw)
- Leva per azionamento manuale
- Con leva laterale, fisso o temporaneo
- Angolo di rotazione
- 95°
- Tempo di corsa (motore)
- 35 s / 90°
- Tempo di rotazione motore variabile
- 35...150 s
- Interfaccia meccanica
- Morsetto universale reversibile 12...26.7 mm
- Categoria di protezione
- IP54
- Temperatura ambiente
- -30...55°C [-22...131°F]