3. Attuatori per condizioni ambientali estreme

NF24G-MP-L



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
NF24G-MP-L

NF24G-MP-L

Attuatore rotativo con funzione di sicurezza, 10 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (40...150 s), IP66/67

Prezzo di listino
861,00 EUR
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
Integrazione di sistemi

Documenti attuali

  • Download
  • Download

Software / App
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
Z-KB-PG11

Z-KB-PG11

Pressacavo per diametro cavo ø4...10 mm

Prezzo di listino: 11,20 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto

Accessorio elettrico

CRP24-B1

CRP24-B1

Posizionatore per montaggio a parete, 0...100%, Range di funzionamento selezionabile, 0...10 V o 2...10 V

Prezzo di listino: 136,00 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
SGA24

SGA24

Posizionatore per montaggio a parete

Prezzo di listino: 164,00 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
SGE24

SGE24

Posizionatore per montaggio in quadro

Prezzo di listino: 164,00 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
SGF24

SGF24

Posizionatore per montaggio fronte quadro

Prezzo di listino: 117,00 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
HH24-FG

HH24-FG

Riscaldamento, con igrostato meccanico

Per le ordinazioni contattare il proprio rappresentante locale Belimo.
HT24-FG

HT24-FG

Riscaldamento, con termostato regolabile

Per le ordinazioni contattare il proprio rappresentante locale Belimo.
Z-UIC

Z-UIC

Convertitore segnale tensione/corrente 100 kΩ 4...20 mA, alimentazione AC/DC 24 V

Prezzo di listino: 319,00 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZN230-24MP

ZN230-24MP

Alimentazione MP-Bus per attuatori MP

Prezzo di listino: 326,00 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto

Strumenti

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Strumento di assistenza per impostazioni via cavo e wireless, operazioni in loco e risoluzione dei problemi. Indipendente dalla piattaforma per Android, iOS e Windows

Disponibile per il download gratuito
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth e USB a NFC e convertitore MP-Bus
per unità Belimo parametrizzabili e comunicative

Prezzo di listino: 438,00 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Cavo di collegamento 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: presa di servizio a 6 pin per dispositivo di Belimo

Prezzo di listino: 101,00 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Cavo di collegamento 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: estremità libera del filo per il collegamento al terminale MP/PP

Prezzo di listino: 33,80 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto

Gateway e moduli di campo

UK24BAC

UK24BAC

Gateway MP per BACnet MS/TP

Prezzo di listino: 951,00 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
UK24MOD

UK24MOD

Gateway MP per Modbus RTU

Prezzo di listino: 839,00 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
Dettagli

Specifiche

Tensione AC/DC
AC/DC 24 V
Assorbimento (funzionamento)
5.5 W
Assorbimento (tenuta)
3.5 W
Assorbimento per dimensionamento
8 VA
Comando collegamento alimentazione
Cavo 1 m, 4x 0.75 mm², privo di alogeni
Coppia
10 Nm
Tipo di comando
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
Direzione del movimento del motore
selezionabile con switch Sx/Dx
Senso di rotazione (funzione di sicurezza)
L (ccw)
Leva per azionamento manuale
Tramite leva manuale, bloccabile con selettore
Angolo di rotazione
95°
Tempo di corsa (motore)
150 s / 90°
Tempo di rotazione motore variabile
40...150 s
Tempo di corsa (funzione di sicurezza)
<20 s
Interfaccia meccanica
Morsetto universale 12...26.7 mm
Categoria di protezione
IP66/67
Grado di protezione NEMA
NEMA 4X
Tipo di rivestimento
UL Enclosure Type 4X
Temperatura ambiente
-30...50°C [-22...122°F]

Benvenuti da Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contatti Informativa sulla privacy Note di sicurezza Termini e Condizioni Generali di Vendita Modifica le impostazioni sulla privacy Impronta
+39 035 57 887 00
Iscriviti alla newsletter
BELIMO Italia S.r.L., Via Zanica 19H, 24050 Grassobbio (Italia)