• Applicazioni di raffreddamento per Data Center
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
    • Termini e Condizioni Generali di Vendita
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
    • Applicazioni di raffreddamento per Data Center
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
  • IT EN
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
    • Applicazioni di raffreddamento per Data Center
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
    • Termini e Condizioni Generali di Vendita
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
    • Applicazioni di raffreddamento per Data Center
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
  3. Attuatori per valvole

NRF24A



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
NRF24A

NRF24A

Attuatore rotativo con funzione di sicurezza NC, 10 Nm, AC/DC 24 V, On/Off, 75 s, IP54

Prezzo di listino
415,00 EUR
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
6 W
Assorbimento (tenuta)
2.5 W
Assorbimento per dimensionamento
8.5 VA
Comando collegamento alimentazione
Cavo 1 m, 2x 0.75 mm²
Coppia
10 Nm
Tipo di comando
On/Off
Senso di rotazione (funzione di sicurezza)
In assenza di tensione NC, valvola chiusa (A–AB = 0%)
Leva per azionamento manuale
Tramite leva manuale, bloccabile con selettore
Tempo di corsa (motore)
75 s / 90°
Tempo di corsa (funzione di sicurezza)
<20 s
Categoria di protezione
IP54
Grado di protezione NEMA
NEMA 2
Tipo di rivestimento
UL Enclosure Type 2
Temperatura ambiente
-30...50°C [-22...122°F]

Benvenuti da Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contatti Informativa sulla privacy Note di sicurezza Termini e Condizioni Generali di Vendita Modifica le impostazioni sulla privacy Impronta
+39 035 57 887 00
Iscriviti alla newsletter
BELIMO Italia S.r.L., Via Zanica 19H, 24050 Grassobbio (Italia)