SFA-S2
Attuatore rotativo con funzione di sicurezza, 20 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, On/Off, 75 s, 2x SPDT, IP54
- Prezzo di listino
- 513,00 EUR
Dati di progetto: Dati di progetto
- Downloads
- Accessori
- Dettagli
Accessorio meccanico
AV8-25
Estensione perno 240 mm ø20 mm per perni serranda tondi ø8...22.7 mm
K7-2
Morsetto per perno reversibile, per montaggio centrale, per perni serranda tondi ø12.7 / 19.0 / 25.4 mm
KG10A
Giunto a snodo disponibile per leva ad asola per serranda KH8 / KH10
KG8
Giunto a snodo disponibile per leva ad asola per serranda KH8
KH-AFB
Leva attuatore, per perni da 3/4", range morsetto ø10...22 mm, Larghezza slot 8.2 mm
KH8
Leva di rinvio per serranda Larghezza slot 8.2 mm, range morsetto ø10...18 mm
Z-ARS230L
Meccanismo antirotazione, 230 mm, per NF..A / SF..A
Multi-confezione 20 pz.
ZF10-NSA-F
Inserto perno, 10x10 mm, per NF..A / SF..A
Multi-confezione 20 pz.
ZF12-NSA-F
Inserto perno, 12x12 mm, per NF..A / SF..A
Multi-confezione 20 pz.
ZF15-NSA-F
Inserto perno, 15x15 mm, per NF..A / SF..A
Multi-confezione 20 pz.
ZF16-NSA-F
Inserto perno, 16x16 mm, per NF..A / SF..A
Multi-confezione 20 pz.
ZG-AFB
Kit per montaggio con rinvio per montaggio piano e laterale
ZKN2-B
Leva manuale, 63 mm, per BFL, BFN, BFA, BEN, BEE
ZSD-B.1
Custodia di protezione con cavo
Multi-confezione 100 pz.
Specifiche
- Tensione AC/DC
- AC 24...240 V / DC 24...125 V
- Assorbimento (funzionamento)
- 7 W
- Assorbimento (tenuta)
- 3.5 W
- Assorbimento per dimensionamento
- 18 VA
- Contatti ausiliari, aggiuntivi
- 2x SPDT
- Comando collegamento alimentazione
- Cavo 1 m, 2x 0.75 mm²
- Collegamento interruttore ausiliario
- Cavo 1 m, 6x 0.75 mm²
- Coppia
- 20 Nm
- Tipo di comando
- On/Off
- Direzione del movimento del motore
- selezionabile dal montaggio Sx/Dx
- Senso di rotazione (funzione di sicurezza)
- Selezionabile dal montaggio Sx/Dx
- Leva per azionamento manuale
- Tramite leva manuale, bloccabile con selettore
- Angolo di rotazione
- 95°
- Tempo di corsa (motore)
- 75 s / 90°
- Tempo di corsa (funzione di sicurezza)
- <20 s
- Interfaccia meccanica
- Morsetto universale 10...25.4 mm
- Categoria di protezione
- IP54
- Grado di protezione NEMA
- NEMA 2
- Tipo di rivestimento
- UL Enclosure Type 2
- Temperatura ambiente
- -30...50°C [-22...122°F]