3. Accessori

SN2-C7/500



Torna alla categoria di prodotti
SN2-C7/500

SN2-C7/500

Contatti ausiliari 2x SPDT Lunghezza cavo 5 m

Ai fini del montaggio è necessaria una staffa ZSN-B o ZSN-BF

Prezzo di listino
149,00 EUR
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
ZSN-B

ZSN-B

Staffa per SN2-C7 per BFN/BFL, BEN/BEE, BFA

Prezzo di listino: 65,10 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZSN-BF

ZSN-BF

Staffa per SN2-C7 per BF

Prezzo di listino: 41,10 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
Dettagli

Specifiche

Contatti ausiliari, aggiuntivi
2x SPDT
Collegamento interruttore ausiliario
Cavo 5 m, 6x 0.75 mm² privo di alogeni
Categoria di protezione
IP54
Temperatura ambiente
-30...50°C [-22...122°F]

Benvenuti da Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contatti Informativa sulla privacy Note di sicurezza Termini e Condizioni Generali di Vendita Modifica le impostazioni sulla privacy Impronta
+39 035 57 887 00
Iscriviti alla newsletter
BELIMO Italia S.r.L., Via Zanica 19H, 24050 Grassobbio (Italia)