3. Portata dell'aria variabile

VRU-M1R-BAC



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
VRU-M1R-BAC

VRU-M1R-BAC

VAV-Universal, soluzione di controllo modulare con sensore Δp integrato per fluidi contaminati. Può essere combinato con un attuatore per serranda adatto per l'applicazione di pressione ambiente. Campo di applicazione: sistemi tecnici per l'edilizia, sistemi HVAC

Per gli attuatori disponibili, vedi "Accessori elettrici"

Disponibile solo tramite produttori di serrande VAV
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
Dati CAD 3D

  • Download

Integrazione di sistemi

Documenti attuali

  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download

Software / App
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
LF24-VST

LF24-VST

Attuatore rotativo con funzione di sicurezza per VRU, 4 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54

Disponibile solo tramite produttori di serrande VAV
LM24A-VST

LM24A-VST

Attuatore rotativo per VRU, 5 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54

Disponibile solo tramite produttori di serrande VAV
LMQ24A-VST

LMQ24A-VST

Attuatore rotativo per VRU, 4 Nm, AC/DC 24 V, 2.5 s, IP54

Disponibile solo tramite produttori di serrande VAV
NF24A-VST

NF24A-VST

Attuatore rotativo con funzione di sicurezza per VRU, 10 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54

Disponibile solo tramite produttori di serrande VAV
NKQ24A-VST

NKQ24A-VST

Attuatore rotativo con funzione di sicurezza per VRU, 6 Nm, AC/DC 24 V, 4 s, IP54

Disponibile solo tramite produttori di serrande VAV
NM24A-VST

NM24A-VST

Attuatore rotativo per VRU, 10 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54

Disponibile solo tramite produttori di serrande VAV
NMQ24A-VST

NMQ24A-VST

Attuatore rotativo per VRU, 8 Nm, AC/DC 24 V, 4 s, IP54

Disponibile solo tramite produttori di serrande VAV
SF24A-VST

SF24A-VST

Attuatore rotativo con funzione di sicurezza per VRU, 20 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54

Disponibile solo tramite produttori di serrande VAV
SM24A-VST

SM24A-VST

Attuatore rotativo per VRU, 20 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54

Disponibile solo tramite produttori di serrande VAV
SMQ24A-VST

SMQ24A-VST

Attuatore rotativo per VRU, 16 Nm, AC/DC 24 V, 7 s, IP54

Disponibile solo tramite produttori di serrande VAV
ZG-VRU01

ZG-VRU01

Spina cieca per connettori VST, per applicazioni senza attuatore
Multi-confezione 25 pz.

Prezzo di listino: 82,50 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto

Strumenti

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Strumento di assistenza per impostazioni via cavo e wireless, operazioni in loco e risoluzione dei problemi. Indipendente dalla piattaforma per Android, iOS e Windows

Disponibile per il download gratuito
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth e USB a NFC e convertitore MP-Bus
per unità Belimo parametrizzabili e comunicative

Prezzo di listino: 438,00 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZTH EU

ZTH EU

Strumento di assistenza, con funzione ZIP USB, per attuatori / regolatori VAV e dispositivi HVAC performance parametrizzabili e comunicativi Belimo

Per le ordinazioni contattare il proprio rappresentante locale Belimo.
Dettagli

Specifiche

Tensione AC/DC
AC/DC 24 V
Assorbimento (funzionamento)
1.5 W
Assorbimento per dimensionamento
2 VA
Comando collegamento alimentazione
Terminali 2.5 mm²
Tipo di comando
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • Ibrido (comunicativo / analogico)
Categoria di protezione
IP42
Grado di protezione NEMA
NEMA 1
Tipo di rivestimento
UL Enclosure Type 1
Temperatura ambiente
0...50°C [32...122°F]

Benvenuti da Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contatti Informativa sulla privacy Note di sicurezza Termini e Condizioni Generali di Vendita Modifica le impostazioni sulla privacy Impronta
+39 035 57 887 00
Iscriviti alla newsletter
BELIMO Italia S.r.L., Via Zanica 19H, 24050 Grassobbio (Italia)