Belimo Education
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
    Lietuvių
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
  • LT EN RU
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
    Belimo Education
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
Цифровое поколение датчиков перепада давления воздуха

  1. Главная страница
  2. New Digital Generation — будущее ОВиК уже здесь.

Оцените преимущества цифровых технологий

Датчики перепада давления воздуха Belimo входят в линейку подключаемых полевых устройств для систем ОВиК и сочетают высокую точность измерений с интуитивно понятными цифровыми функциями.  

Это переход от базового аналогового датчика к интеллектуальному решению на основе данных: датчики перепада давления помогают улучшить управление фильтрами, снизить энергопотребление вентиляторов, оптимизировать качество воздуха в помещениях и поддерживать профилактическое техническое обслуживание.  

Посмотрите видео ниже, чтобы узнать подробнее.


Благодаря технологии NFC, приложению Belimo Assistant 2 и светодиодным индикаторам состояния настройка и мониторинг в реальном времени становятся быстрее, проще и надежнее, что сокращает время работы на объекте и упрощает поиск неисправностей. Датчики легко интегрируются в системы управления зданием через аналоговые сигналы, а также по протоколам связи BACnet, Modbus или MP-Bus и обеспечивают прямой доступ к данным приложения, позволяя эффективно выполнять настройку и ввод в эксплуатацию. Цифровая настройка через Belimo Assistant 2 исключает необходимость использования DIP-переключателей и открытия устройства. Автоматическая и ручная калибровка нулевой точки обеспечивают точные и надежные измерения давления. Герметичный прочный корпус со степенью защиты IP65 / NEMA 4X защищает от пыли, влаги и тяжелых условий эксплуатации, обеспечивая стабильную работу в широком диапазоне применений.  

Одним из ключевых применений является надежный контроль состояния фильтров, способствующий оптимизации качества воздуха и эффективности системы. Измеряя давление до и после фильтра, датчик предоставляет данные, необходимые для выявления засорения, неисправности или неправильной установки фильтра. Это позволяет заменять фильтры своевременно — избегая преждевременных замен, приводящих к перерасходу ресурсов, и слишком поздних, снижающих производительность системы. Помимо существующих моделей (±150, 2500 и 7000 Па), новая версия на 500 Па обеспечивает еще большую гибкость для более широкого диапазона применений.

Как контроль перепада давления повышает энергоэффективность систем ОВиК

Узнайте, как измерение перепада давления преобразует современные системы ОВиК, повышая энергоэффективность, оптимизируя воздушные потоки и обеспечивая более интеллектуальную автоматизацию зданий при максимальном уровне комфорта. В этом техническом обзоре рассматриваются реальные примеры применения, технические аспекты и инновационные решения, которые помогут вам проектировать и эксплуатировать более устойчивые и экономически эффективные системы. 

Подробнее о:

  • как перепад давления повышает эффективность работы системы 
  • лучших практиках внедрения и мониторинга 
Загрузить технический обзор

Преимущества датчиков перепада давления воздуха Belimo

Интуитивная настройка через приложение Belimo Assistant 2

Отказ от DIP-переключателей и перемычек не только упрощает процесс настройки, но и снижает трудозатраты, а также минимизирует риск человеческих ошибок. Датчик полностью интегрируется с Belimo Assistant 2, обеспечивая легкое подключение и введение в эксплуатацию.

  • Оптимизируйте настройку с помощью пошаговых сценариев и быстро дублируйте параметры с функцией copy/paste.
  • Технология NFC позволяет выполнять конфигурацию даже при отсутствии питания. Это дает возможность предварительно конфигурировать устройства до их доставки на строительную площадку, сокращая время на проектирование и монтаж.
  • Удобно настраивайте, диагностируйте и вводите датчики в эксплуатацию удаленно с помощью Belimo Assistant LINK.10 через Bluetooth, USB, NFC или MP-Bus. 

     

Считывание значений без дисплея

Все измеренные значения можно считывать с помощью Belimo Assistant 2 и удобно просматривать на экране смартфона или ноутбука.

  • Благодаря функции полного считывания данных все измеренные значения можно легко получить через NFC или LINK.10, обеспечивая полный обзор информации непосредственно на смартфоне или ноутбуке.

  • Belimo Assistant 2 обеспечивает доступность и наглядное отображение всех данных в приложении, повышая удобство и эффективность работы.

     

Расширенная настраиваемая визуализация

Опциональный дисплей, устанавливаемый сверху устройства, конфигурируется через Belimo Assistant 2 и позволяет кастомизировать отображаемые данные и их формат, подстраивая интерфейс под ваши потребности.

  • Высококачественный дисплей обеспечивает четкое и точное отображение данных.
  • Размер шрифта автоматически изменяется в зависимости от количества выбранных параметров, позволяя одновременно отображать до четырех значений.
  • Гибкая ориентация дисплея — возможен поворот на 90° для оптимального обзора под любым углом.

Настраиваемые и множественные выходные сигналы

Аналоговые выходы могут передаваться как напряжением, так и током. С помощью Belimo Assistant 2 значения можно инвертировать и свободно масштабировать. Наиболее распространенные единицы измерения давления и расхода воздуха могут быть индивидуально заданы.

  • Диапазон измерений легко масштабируется под требуемый выходной сигнал, например 3–9 В, прямо в приложении.
  • Обеспечивает большую гибкость и точность для разных областей применения.
  • Удобная настройка позволяет легко параметризовать устройство с помощью Belimo Assistant 2, обеспечивая простоту использования и гибкость адаптации.

 

 

Простота монтажа

  • Кабели и клеммы являются съемными, что делает монтаж и обслуживание значительно удобнее. 
  • Съемная монтажная пластина упрощает процесс установки, выполняя роль шаблона для сверления, что обеспечивает точное и безошибочное крепление.
  • Монтажная пластина легко устанавливается на DIN-рейку, обеспечивая гибкость и удобство.
  • Инновационный штепсель и поддержка последовательного подключения MP-Bus обеспечивают эффективный монтаж электропроводки.

 

Простая и быстрая проверка точек данных для удобного контроля правильности монтажа и подключения

Для проверки сигнала аналоговые выходы могут временно перезаписываться индивидуальными значениями через приложение Belimo Assistant 2. Это позволяет легко проверить правильность проводки или передать заданный выходной сигнал, например, во время тестового запуска.

  • Сокращает время и трудозатраты на ввод системы в эксплуатацию для системных интеграторов.
  • Проверку электрических подключений можно выполнять без отсоединения кабелей.
  • Процесс легко выполняется одним специалистом.

 

Belimo Assistant LINK.10: беспроводное управление стало проще

С помощью Belimo Assistant LINK.10 вы можете подключаться к устройствам Belimo по беспроводной связи через Bluetooth, используя смартфон или планшет. Достаточно закрепить самоклеящийся модуль LINK.10 на устройстве. Это обеспечивает стабильное соединение и более безопасную работу с уровня пола, исключая необходимость использования лестниц и повышая эффективность ввода в эксплуатацию, обслуживания и диагностики. В сочетании с Belimo Assistant 2 вы получаете быстрый и интуитивно понятный доступ к настройкам устройства, данным в реальном времени и средствам диагностики. Это упрощает настройку и мониторинг даже в труднодоступных местах установки, экономя время и усилия как при вводе в эксплуатацию, так и при дальнейшем обслуживании.

  • Подробнее

Узнайте, в каких областях датчик перепада давления действительно делает разницу

  • Мониторинг фильтра
  • Управление вентиляторами
  • Контроль давления в воздуховодах
  • Регулирование давления в помещении
Мониторинг фильтра

Воздушные фильтры играют важную роль в поддержании чистого и здорового воздуха в помещениях, удаляя пыль, пыльцу, патогены и другие частицы. По мере засорения фильтра перепад давления на нем увеличивается, поскольку поток воздуха становится затрудненным.
Датчики перепада давления Belimo точно измеряют это повышение давления, помогая определить оптимальный момент для замены фильтра. Таким образом, вы всегда знаете, когда именно нужно заменить фильтр — не слишком рано (чтобы не тратить ресурсы впустую) и не слишком поздно (чтобы не ухудшать качество воздуха и эффективность системы). 

Благодаря высокой точности при низких давлениях, датчик идеально подходит для надежного мониторинга состояния фильтров в системах ОВиК.

Узнайте больше прямо сейчас.

  • Загрузить технический обзор
Управление вентиляторами

В адаптивных системах вентиляции воздушный поток автоматически регулируется в зависимости от заполняемости помещений или качества воздуха внутри, что снижает энергопотребление при сохранении комфорта.

Когда потребность в вентиляции изменяется, VAV устройства открываются или закрываются, вызывая колебания давления в воздуховодах. Датчики перепада давления Belimo фиксируют эти изменения и передают точный сигнал обратной связи контроллеру вентилятора, обеспечивая стабильную работу системы и эффективное распределение воздуха по зонам.

С диапазонами измерения от 0 до 7000 Па, датчик охватывает все ключевые точки в системе воздуховодов — от контроля давления в помещениях до мониторинга работы вентилятора.

Контроль давления в воздуховодах

Датчики перепада давления в воздуховодах являются неотъемлемой частью установок кондиционирования воздуха (AHU), обеспечивая точный контроль и мониторинг воздушного потока и эффективности работы системы. Измеряя перепад давления вдоль пути движения воздуха, они позволяют эффективно регулировать объем воздуха и ранее выявлять потери производительности. Надежные измерения гарантируют стабильную работу системы, повышенную энергоэффективность и, как следствие, постоянно высокое качество воздуха в помещениях.

Высокая точность датчиков особенно важна для систем ОВиК, так же как и: долговременная стабильность, низкий уровень отклонений параметров, быстрая реакция, устойчивость к внешним воздействиям, таким как повышение температуры, влажности или загрязнение. Устройства Belimo также оснащены цифровыми выходами для простого подключения к системам управления зданиями (BMS), что обеспечивает расширенный мониторинг и управление, а также функции самокалибровки (auto-zero), поддерживающие неизменно высокую точность работы.

Регулирование давления в помещении

Датчики перепада давления являются ключевыми элементами систем управления воздухом в помещениях, обеспечивая точное регулирование подачи свежего воздуха и вентиляции посредством управления приводами воздушных заслонок. Измеряя перепад давления в воздуховодах между различными зонами, они позволяют достичь сбалансированного и эффективного распределения потоков свежего воздуха по всем помещениям.

Надежное измерение перепада давления гарантирует стабильные условия в помещениях, оптимизированную эффективность вентиляции и снижение энергопотребления. Высокопроизводительные датчики должны обладать высокой точностью, долговременной стабильностью, низким уровнем отклонения параметров и быстрой реакцией. Цифровые интерфейсы обеспечивают бесшовную интеграцию с приводами и системами управления зданиями для эффективного мониторинга, управления и постоянной оптимизации работы системы.

Оцените стабильность работыПознакомьтесь с Belimo Assistant 2

Узнайте, как Belimo Assistant 2 упрощает доступ к данным устройств при настройке, эксплуатации и устранении неполадок с помощью интуитивных пошаговых сценариев, созданных для экономии вашего времени.

  • Belimo Assistant 2

Усовершенствуйте управление вашей системой ОВиКОткройте для себя портфолио датчиков Belimo

Belimo предлагает широкий ассортимент датчиков для надежной и энергоэффективной автоматизации зданий, включая датчики температуры, влажности, CO₂, расхода и давления для трубопроводов, воздуховодов, внутренних и наружных установок, а также для задач мониторинга.

  • Полная линейка датчиков

Станьте частью будущегоОсновные новинки продукта

Наш датчик перепада давления воздуха входит в передовое поколение полевых устройств ОВиК. 
Ознакомьтесь с полным ассортиментом наших решений.

  • Новый цифровой модельный ряд

Добро пожаловать в Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contact Us Privacy Policy Изменить настройки конфиденциальности Примечание по безопасностиx General terms and conditions Imprint
+370 521 2 7013
Подписаться на рассылку новостей
UAB BELIMO Balticum, Kaukysos street 18, 11342 Vilnius (Lithuania)