• LT EN RU
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
  2. Датчики / счетчики
  3. Аксессуары

A-22PEM-A07



Back to product category
A-22PEM-A07

A-22PEM-A07

T-piece, DN 20, M10x1 for external direct immersion temperature sensor T1
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
Valve size
20 mm

Добро пожаловать в Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contact Us Privacy Policy Изменить настройки конфиденциальности Примечание по безопасностиx General terms and conditions Imprint
+370 521 2 7013
Подписаться на рассылку новостей
UAB BELIMO Balticum, Kaukysos street 18, 11342 Vilnius (Lithuania)