2. Датчики/счетчики
  3. Канальные датчики (воздуха)

01CT-1QLF



Learn more
Back to product category
01CT-1QLF

01CT-1QLF

Cable temperature sensor with mounting flange passive, NTC20k, Probe length 100 mm, Probe diameter 6 mm, Cable 2 m, 2-wire
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
Belimo Sensor Range

With a complete range of sensors, Belimo is now your single source for HVAC field devices.

Play now Share via email
Details

Specifications

Electrical connection
Cable
Measured values
Temperature
Output signal
NTC20k
Output signal passive temperature
NTC20k
Probe length
100 mm

Добро пожаловать в Belimo Latvia

Кажется, ваше местоположение не Латвия. Представленные на этом сайте товары и услуги могут быть недоступны в вашей стране. Вход/регистрация также невозможны. Выберите местный веб-сайт Belimo.
Contact Us Privacy Policy Изменить настройки конфиденциальности Примечание по безопасностиx General terms and conditions Imprint
+371 6762 3105
Подписаться на рассылку новостей
BELIMO Balticum SIA, Mükusalas iela 72B, 1004 Riga (Latvia)