3. Приводы клапанов

TR230-3



Learn more
Back to product category
TR230-3

TR230-3

Rotary actuator, 2 Nm, AC 230 V, 3-point, 105 s, IP40
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
AC 230 V
Power consumption (running)
1 W
Power Consumption For Wire Sizing
1 VA
Connection Supply Control
Cable 1 m, 3x 0.75 mm²
Torque
2 Nm
Control type
3-point
Manual override
With hand crank
Running time (motor)
105 s / 90°
Protection category
IP40
Ambient Temperature
-7...50°C [19...122°F]

Добро пожаловать в Belimo Latvia

Кажется, ваше местоположение не Латвия. Представленные на этом сайте товары и услуги могут быть недоступны в вашей стране. Вход/регистрация также невозможны. Выберите местный веб-сайт Belimo.
Contact Us Privacy Policy Изменить настройки конфиденциальности Примечание по безопасностиx General terms and conditions Imprint
+371 6762 3105
Подписаться на рассылку новостей
BELIMO Balticum SIA, Mükusalas iela 72B, 1004 Riga (Latvia)