3. Переменный объем воздуха

LHV-D3-MOD



Learn more
Back to product category
LHV-D3-MOD

LHV-D3-MOD

VAV-Compact unit – with VAV controller, dynamic Δp sensor and linear actuator, 150 N, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 0/2...10 V
Field of application: VAV units in comfort applications
Application: VAV/CAV, position control

Only available through manufacturers of VAV boxes
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
Archive
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
ZTH EU

ZTH EU

Service tool, with ZIP-USB function, for configurable and communicative Belimo actuators, VAV controller and HVAC performance devices

Please contact your local Belimo representative for ordering.
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Connecting cable 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6-pin for connection to service socket

Add to Project List
Please contact your local Sales Representative for ordering.
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Connecting cable 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: free wire end for connection to MP/PP terminal
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
1.5 W
Power Consumption For Wire Sizing
4.5 VA
Connection Supply Control
Cable 1 m, 6x 0.75 mm²
Force
150 N
Control type
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • Hybrid (communicative / analogue)
Manual override
With push-button, can be locked
Stroke
100 mm
Protection category
IP54
Degree Of Protection NEMA
NEMA 2
Enclosure Type
UL Enclosure Type 2
Ambient Temperature
0...50°C [32...122°F]

Добро пожаловать в Belimo Latvia

Кажется, ваше местоположение не Латвия. Представленные на этом сайте товары и услуги могут быть недоступны в вашей стране. Вход/регистрация также невозможны. Выберите местный веб-сайт Belimo.
Contact Us Privacy Policy Изменить настройки конфиденциальности Примечание по безопасностиx General terms and conditions Imprint
+371 6762 3105
Подписаться на рассылку новостей
BELIMO Balticum SIA, Mükusalas iela 72B, 1004 Riga (Latvia)