BAT72-ST
Unité de déclenchement thermoélectrique avec bouton de test, avec fiche de connexion, Température à l'intérieur de la gaine 72 °C (couleur noire), Température à l’extérieur du conduit : 72°C, Longueur du plongeur 65 mm
- Liste de prix
- € 113,00
Données de conception: Données de conception
- Téléchargements
- Accessoires
- Détails
Accessoire électrique
ZBAT0
Couvercle pour BAT (sans fusible thermique pour température à l’intérieur du conduit)
ZBAT72
Bobine de déclenchement de remplacement pour BAT, Température à l'intérieur de la gaine 72 °C (couleur noire), Longueur du plongeur 65 mm
ZBAT72/9
Bobine de déclenchement de remplacement pour BAT, Température à l'intérieur de la gaine 72 °C (couleur noire), Longueur du plongeur 90 mm
ZBAT95
Bobine de déclenchement de remplacement pour BAT, Température à l'intérieur de la gaine 95 °C (couleur grise), Longueur du plongeur 65 mm
ZBAT95/9
Bobine de déclenchement de remplacement pour BAT, Température à l'intérieur de la gaine 95 °C (couleur grise), Longueur du plongeur 90 mm
ZBAT120
Bobine de déclenchement de remplacement pour BAT, Température à l'intérieur de la gaine 120 °C (couleur orange), Longueur du plongeur 65 mm
ZBAT140
Bobine de déclenchement de remplacement pour BAT, Température à l'intérieur de la gaine 140 °C (couleur rouge), Longueur du plongeur 65 mm
Spécifications
- Tension en AC/DC
- AC/DC 24 V
- Raccordement d'alimentation
- Câble avec fiche de connexion 1 m, 2x 0.75 mm², Câble Betaflam résistant à la chaleur jusqu'à 145 °C
- Raccordement de fiche de connexion
- Fiche à 2 pôles, idéale pour les unités de commande BSIA24-48/-R et les appareils de communication et d’alimentation BKN.
- Indice de protection
- IP54
- Température ambiante
- -30...55°C [-22...131°F]