• PreFIX – Produits sur mesure
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
    • Conditions générales de vente et de livraison
    • Belimo Cloud: Se connecter / S'inscrire
    • Activation du compteur d’énergie thermique

    Belimo Education

    • Centre de formations Belimo (Vaassen, Pays-Bas)
    • Belimo Experience Center (Hinwil, Suisse)
    • Belimo Experience Center (Großröhrsdorf, Allemagne)
    • Visite de l’entreprise (Hinwil, Suisse)
    • Webinars
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
    Nederlands
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
  • NL FR DE EN
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
    • PreFIX – Produits sur mesure
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
    • Conditions générales de vente et de livraison
    • Belimo Cloud: Se connecter / S'inscrire
    • Activation du compteur d’énergie thermique

    Belimo Education

    • Centre de formations Belimo (Vaassen, Pays-Bas)
    • Belimo Experience Center (Hinwil, Suisse)
    • Belimo Experience Center (Großröhrsdorf, Allemagne)
    • Visite de l’entreprise (Hinwil, Suisse)
    • Webinars
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
  3. Vannes à boisseau sphérique

R7032R-B3+SR230A-S



Pour en savoir plus
Retour a la catégorie de produits
R7032R-B3+SR230A-S

R7032R-B3+SR230A-S

Vanne à boisseau sphérique change-over, 3 voies, DN 32, Brides, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 32 m³/h, Température du fluide -10...100°C [14...212°F]
Servomoteur rotatif, 20 Nm, AC 100...240 V, Tout-ou-rien, 3 points, 90 s, 1x SPDT, IP54
Le servomoteur est monté sur la vanne

Liste de prix
€ 882,00
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
Données pour les planificateurs

  • Voir maintenant

Télécharger visualiseur 3D / CAO

  • Voir maintenant
  • Voir maintenant

MagiCAD Cloud

  • Voir maintenant
  • Voir maintenant

Dispositifs hydrauliques

  • Télécharger

Success stories

  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
0 Article(s) sélectionné(s)
Télécharger les éléments sélectionnés Partager les éléments sélectionnés par email Ajouter les sélections dans le dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Accessoire mécanique

ZR-EXT-01

ZR-EXT-01

Rallonge tête de vanne pour vanne à boisseau sphérique DN 15...50

Liste de prix: € 163,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets

Accessoire électrique

S1A

S1A

Contacts auxiliaires 1x SPDT adaptable

Liste de prix: € 76,30
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
S2A

S2A

Contacts auxiliaires 2x SPDT adaptable

Liste de prix: € 102,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
P10000A

P10000A

Potentiomètres d'asservissement 10 kΩ adaptable

Liste de prix: € 125,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
P1000A

P1000A

Potentiomètres d'asservissement 1 kΩ adaptable

Liste de prix: € 125,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
P140A

P140A

Potentiomètres d'asservissement 140 Ω adaptable

Liste de prix: € 125,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZR24-2

ZR24-2

Réchauffeur d'axe pour vanne à boisseau sphérique DN 15...50, AC/DC 24 V, 20 W

Liste de prix: € 129,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
Détails

Spécifications

Spécifications de la vanne

Nb voies
3 voies
Kvs
32 m³/h
Fluide
Eau, eau avec glycol jusqu'à un volume maximal de 50 %.
Température de fluide
-10...100°C [14...212°F]
Remarque sur la température du fluide
  • À une température moyenne du fluide de -10... 2 °C, un réchauffeur d'axe ou une rallonge de tête de vanne sont recommandés.
  • Suivant le type de servomoteur, la température admissible des fluides peut être limitée. Les limitations sont décrites dans les fiches techniques respectives des servomoteurs.
Pression différentielle
∆pmax 100 kPa
Pression de fermeture
600 kPa
Taux de fuite {Outils}
A – AB: étanche aux bulles d'air, taux de fuite A; B – AB: Classe d'étanchéité I, max. 1% du Kvs
Raccordement
Brides

Spécifications du servomoteur

Tension en AC/DC
AC 100...240 V
Puissance consommée (en marche)
3 W
Puissance consommée (en attente)
0.6 W
puissance consommée pour dimensionnement des câbles
7 VA
Contacts auxiliaires
1x SPDT
Raccordement d'alimentation de commande
Câble 1 m, 3x 0.75 mm²
Raccordement de commutateur auxiliaire
Câble 1 m, 3x 0.75 mm²
Type de commande
  • Tout-ou-rien
  • 3 points
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
Contactez-nous Politique de confidentialité Remarques de sécurité Conditions générales de vente et de livraison, conditions de garantie Modifier les paramètres de confidentialité Mentions légales
+31 578 576 836
S'abonner à la newsletter
BELIMO Servomotoren B.V., Riezebosweg 5, 8171 MG Vaassen (Pays-Bas)