• Vannes pour la réfrigération
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
    • PreFIX – Produits sur mesure
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
    • Centre de formations Belimo (Vaassen, Pays-Bas)
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
    • Vannes pour la réfrigération
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
    • PreFIX – Produits sur mesure
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
    • Centre de formations Belimo (Vaassen, Pays-Bas)
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
  3. Vannes pour la réfrigération

X8028M.1AA23



Pour en savoir plus
Retour a la catégorie de produits
X8028M.1AA23

X8028M.1AA23

Vanne de régulation à boisseau sphérique, 0.5...10 V, 15 s, 3 m, A3, IP40, 2 voies, ODF 28-28 mm, Kvs 1.2 m³/h, Laiton

Veuillez contacter votre représentant Belimo local pour la commande.
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
CAD data 3D

  • Télécharger
0 Article(s) sélectionné(s)
Télécharger les éléments sélectionnés Partager les éléments sélectionnés par email Ajouter les sélections dans le dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Accessoire mécanique

ZCQ-E

ZCQ-E

Rallonge d'axe CQ

Liste de prix: € 28,20
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
Détails

Spécifications

Tension en AC/DC
AC/DC 24 V
Puissance consommée (en marche)
2.5 W
Puissance consommée (en attente)
0.5 W
puissance consommée pour dimensionnement des câbles
5 VA
Raccordement d'alimentation de commande
Câble 3 m, 4x 0.34 mm²
Type de commande
DC 2...10 V
Indice de protection
IP40
Nb voies
2 voies
Kvs
1.2 m³/h
Fluide
HFC, HFO, R290
Température de fluide
-20...70°C [-4...158°F]
Remarque sur la température du fluide
avec ZCQ-E 70...120°C [158...248°F]
Pression différentielle
∆pmax 3500 kPa
Caractéristique de débit {Outils}
Pourcentage égal
Taux de fuite {Outils}
Étanche aux bulles d'air, taux de fuite A
Raccordement
Manchon interne de soudage ODF

Bienvenue chez Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contactez-nous Politique de confidentialité Remarques de sécurité Conditions générales de vente et de livraison, conditions de garantie Modifier les paramètres de confidentialité Mentions légales
+31 578 576 836
S'abonner à la newsletter
BELIMO Servomotoren B.V., Riezebosweg 5, 8171 MG Vaassen (Pays-Bas)