• Financial Summary
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
    • Financial Summary
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
  3. Klepaandrijvingen

SR230P



Meer informatie
Terug naar product categorie
SR230P

SR230P

Roterende aandrijving (RobustLine), 20 Nm, AC 100...240 V, open/dicht, 3-punts, 90 s, IP66/67

Ten gevolge van stopzetting van materiaallevering, zullen de behuizingdeksels van RobustLine in grijze kleur in plaats van oranje worden geleverd.

Al het overige blijft onveranderd.

Brutoprijs
€ 516,00
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
P10000A

P10000A

Terugkoppelpotentiometer 10 kΩ opsteekbaar

Brutoprijs: € 125,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
P1000A

P1000A

Terugkoppelpotentiometer 1 kΩ opsteekbaar

Brutoprijs: € 125,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
P140A

P140A

Terugkoppelpotentiometer 140 Ω opsteekbaar

Brutoprijs: € 125,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
HH230

HH230

Verwarming, met mechanische hygrostaat

Neem contact op met uw lokale Belimo-vertegenwoordiger voor bestellingen.
HT230

HT230

Verwarming, met instelbare thermostaat

Neem contact op met uw lokale Belimo-vertegenwoordiger voor bestellingen.
S2A GR

S2A GR

Hulpschakelaar 2x SPDT opsteekbaar, grijs

Brutoprijs: € 115,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
Details

Specificaties

Spanning AC/DC
AC 100...240 V
Opgenomen vermogen (lopend)
3 W
Opgenomen vermogen (houdstand)
0.6 W
Verbruik dimensionering
7 VA
Aansluiting voeding regeling
Kabel 1 m, 3x 0.75 mm², halogeenvrij
Draaimoment
20 Nm
Aansturing
  • open/dicht
  • 3-punts
Handsteel
Met drukknop, vergrendelbaar
Looptijd (motor)
90 s / 90°
Beschermingsklasse
IP66/67
Beschermingsgraad NEMA
NEMA 4X
Type behuizing
UL Enclosure Type 4X
Omgevingstemperatuur
-30...50°C [-22...122°F]

Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contact Privacybeleid Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en levervoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Afdruk
+31 578 576 836
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Servomotoren B.V., Riezebosweg 5, 8171 MG Vaassen (Nederland)