3. Klepaandrijvingen

TRF24-SR-O



Meer informatie
Terug naar product categorie
TRF24-SR-O

TRF24-SR-O

Roterende aandrijving met veiligheidsfunctie NO, 2.5 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 90 s, IP42

Brutoprijs
€ 326,00
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
AC/DC 24 V
Opgenomen vermogen (lopend)
2.5 W
Opgenomen vermogen (houdstand)
1 W
Verbruik dimensionering
4 VA
Aansluiting voeding regeling
Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
Draaimoment
2.5 Nm
Aansturing
DC 2...10 V
Bewegingsrichting motor
Y = 0 (0 V = A – AB = 0%)
Draairichting (bedrijfsveilig)
Stroomloze NO, klep open (A - AB = 100%)
Looptijd (motor)
90 s / 90°
Looptijd (veiligheidsfunctie)
<25 s
Beschermingsklasse
IP42
Omgevingstemperatuur
-30...50°C [-22...122°F]

Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contact Privacybeleid Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en levervoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Afdruk
+31 578 576 836
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Servomotoren B.V., Riezebosweg 5, 8171 MG Vaassen (Nederland)