2. RetroFIT+
  3. Regelklepaandrijvingen

SR24A-MP-R



Meer informatie
Terug naar product categorie
SR24A-MP-R

SR24A-MP-R

Roterende aandrijving (RetroFIT+), 20 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 90 s (90...350 s), IP54, F03/F04/F05

Voor de installatie is een vormsluitende adapter nodig die apart moet worden besteld.
Zie "Mechanisch toebehoren"

Brutoprijs
€ 430,00
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
Systeemintegratie

Huidige documenten

  • Download
  • Download

Software/apps

  • Download
0 item(s) geselecteerd
Geselecteerde downloaden Geselecteerde via e-mail delen Selectie toevoegen aan downloadmap Ga naar de downloadmap
Toebehoren

Mechanisch toebehoren

ZSF-08

ZSF-08

Vormsluitende adapter tweevlaks, 8xø17x57 mm (BxøxH), voor SR..-R

Brutoprijs: € 61,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZSF-09

ZSF-09

Vormsluitende adapter tweevlaks, 9xø12x57 mm (BxøxH), voor SR..-R

Brutoprijs: € 61,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZSF-10

ZSF-10

Vormsluitende adapter tweevlaks, 10xø17x57 mm (BxøxH), voor SR..-R

Brutoprijs: € 61,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZSF-11

ZSF-11

Vormsluitende adapter tweevlaks, 11xø14x57 mm (BxøxH), voor SR..-R

Brutoprijs: € 61,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZSF-14

ZSF-14

Vormsluitende adapter tweevlaks, 14xø18x57 mm (BxøxH), voor SR..-R

Brutoprijs: € 61,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZSK-12

ZSK-12

Vormsluitende adapter spiegroef, ø12x4x57 mm (øxBxH), voor SR..-R

Brutoprijs: € 61,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZSK-14

ZSK-14

Vormsluitende adapter spiegroef, ø14x5x57 mm (øxBxH), voor SR..-R

Brutoprijs: € 61,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZSV-08

ZSV-08

Vormsluitende adapter vierkant, 8x8x57 mm (LxBxH), voor SR..-R

Brutoprijs: € 61,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZSV-09

ZSV-09

Vormsluitende adapter vierkant, 9x9x57 mm (LxBxH), voor SR..-R

Brutoprijs: € 61,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZSV-10

ZSV-10

Vormsluitende adapter vierkant, 10x10x57 mm (LxBxH), voor SR..-R

Brutoprijs: € 61,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZSV-11

ZSV-11

Vormsluitende adapter vierkant, 11x11x57 mm (LxBxH), voor SR..-R

Brutoprijs: € 61,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZSV-11-4K

ZSV-11-4K

Vormsluitende adapter vierkant, 11x11x57 mm (LxBxH, inwendig vierkant), voor SR..-R

Brutoprijs: € 61,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZSV-12

ZSV-12

Vormsluitende adapter vierkant, 12x12x57 mm (LxBxH), voor SR..-R

Brutoprijs: € 61,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZSV-14

ZSV-14

Vormsluitende adapter vierkant, 14x14x57 mm (LxBxH), voor SR..-R

Brutoprijs: € 61,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst

Elektrisch toebehoren

S1A

S1A

Hulpschakelaar 1x SPDT opsteekbaar

Brutoprijs: € 76,30
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
S2A

S2A

Hulpschakelaar 2x SPDT opsteekbaar

Brutoprijs: € 102,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
P10000A

P10000A

Terugkoppelpotentiometer 10 kΩ opsteekbaar

Brutoprijs: € 125,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
P1000A

P1000A

Terugkoppelpotentiometer 1 kΩ opsteekbaar

Brutoprijs: € 125,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
P140A

P140A

Terugkoppelpotentiometer 140 Ω opsteekbaar

Brutoprijs: € 125,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZN230-24MP

ZN230-24MP

MP-Bus-voedingskabel voor MP-aandrijvingen

Brutoprijs: € 326,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst

Tools

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Servicetool voor bedrade en draadloze instelling, bediening op locatie en probleemoplossing. Platformonafhankelijk voor Android, iOS en Windows

Beschikbaar als gratis download
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth en USB naar NFC en MP-Bus-omvormer
voor configureerbare en communicatieve apparaten

Brutoprijs: € 438,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Aansluitkabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6-pin service-stekkerbus voor Belimo-toestel

Brutoprijs: € 101,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Aansluitkabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: vrij draaduiteinde voor aansluiting op MP/PP-klem

Brutoprijs: € 33,80
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst

Gateways en veldmodules

UK24BAC

UK24BAC

Gateway MP naar BACnet MS/TP

Brutoprijs: € 951,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
UK24MOD

UK24MOD

Gateway MP naar Modbus RTU

Brutoprijs: € 839,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
Details

Specificaties

Spanning AC/DC
AC/DC 24 V
Opgenomen vermogen (lopend)
3.5 W
Opgenomen vermogen (houdstand)
1.25 W
Verbruik dimensionering
6 VA
Aansluiting voeding regeling
Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
Draaimoment
20 Nm
Aansturing
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
Handsteel
Met drukknop, vergrendelbaar
Looptijd (motor)
90 s / 90°
Looptijd motor instelbaar
90...350 s
Beschermingsklasse
IP54
Beschermingsgraad NEMA
NEMA 2
Type behuizing
UL Enclosure Type 2

Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contact Privacybeleid Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en levervoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Afdruk
+31 578 576 836
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Servomotoren B.V., Riezebosweg 5, 8171 MG Vaassen (Nederland)