C215Q-F/CQ230A
Zoneklep, 2-weg, DN 15, Binnendraad, Rp 1/2", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 1.2 m³/h, Mediumtemperatuur 2...100°C [36...212°F] (met aandrijving 2...90°C)
Roterende aandrijving (ZoneTight), 1 Nm, AC 100...240 V, open/dicht, 3-punts, 75 s, IP40
Aandrijving apart geleverd
- Brutoprijs
- € 167,40
Constructiegegevens : Constructiegegevens
- Downloads
- Toebehoren
- Productvideo's
- Details
Mechanisch toebehoren
EXT-OC-ZR-C215Q
Isolatiekap voor klep C2..Q-.., DN 15
alleen voor niet condenserende toepassingen
Z-ESCM
Aanslagclip, voor CM.. / CH.. / CQ.. / CQK.. / KR.. / UM..
Multiverpakking 20 stuks
ZR2315
Pijpkoppeling voor kogelkraan met binnendraad, DN 15, Rp 1/2", R 1/2"
Hoe stelt u de kvs-waarde in op een QCV-aandrijving
Instellen van de kvs-waarde op een QCV-aandrijving gemakkelijk gemaakt.
Hoe installeert u een aandrijving op een QCV-zoneklep
Installeren van een aandrijving op een QCV-zoneklep gemakkelijk gemaakt.
Quick compact zone valve QCV
• Naadloos afgedichte regelkogelkraan voorkomt circulatieverliezen
• Handmatig instelbare kv-waarden met de 2-weg-regelkogelkranen
• Automatische aanpassing aan de ingestelde kv-waarde
• Minimaal verbruik tijdens bedrijf en in rust
• Compatibel met 24 V, 230 V, open-dicht/3-punts, modulerende regeling en MP-Bus®
Specificaties
Klepspecificaties
- Uitvoering
- 2-weg
- Kvs
- 1.2 m³/h
- Medium
- Water, water met glycol tot max. 50% vol.
- Mediumtemperatuur
- 2...100°C [36...212°F]
- Opmerking mediumtemperatuur
- met aandrijving 2...90°C
- Sluitdruk
- 520 kPa
- Drukverschil Δpmax
- 280 kPa
- Opmerking drukverschil
- 50 kPa voor geluidsarme werking
- Debietkarakteristiek {Tools}
- Equiprocentueel
- Lekverlies {Tools}
- Luchtbellendicht, lekverlies A
- Pijpaansluiting
- Binnendraad
Aandrijvingspecificaties
- Spanning AC/DC
- AC 100...240 V
- Opgenomen vermogen (lopend)
- 1 W
- Opgenomen vermogen (houdstand)
- 0.7 W
- Verbruik dimensionering
- 2 VA
- Aansluiting voeding regeling
- Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
- Aansturing
-
- open/dicht
- 3-punts
- Beschermingsklasse
- IP40