C215QFL-C/CQK24A-MPL
PI debietbegrenzingsklep (PIFLV), 2-weg, DN 15, Binnendraad, Rp 1/2", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 290 l/h, Mediumtemperatuur 2...60°C [36...140°F]
Roterende aandrijving met veiligheidsfunctie (ZoneTight) NC, 1 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 75 s, IP40
Aandrijving apart geleverd
- Brutoprijs
- € 263,90
Constructiegegevens : Constructiegegevens
- Downloads
- Toebehoren
- Productvideo's
- Details
Mechanisch toebehoren
Elektrisch toebehoren
Tools
Belimo Assistant 2
Servicetool voor bedrade en draadloze instelling, bediening op locatie en probleemoplossing. Platformonafhankelijk voor Android, iOS en Windows
ZTH EU
Servicetool, met ZIP-USB-functie, voor configureerbare en communicatieve Belimo-aandrijvingen, VAV-regelaar en HVAC-regeltoestellen
ZK2-GEN
Aansluitkabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: vrij draaduiteinde voor aansluiting op MP/PP-klem
Waarom kiezen voor de Belimo PIFLV?
Drukonafhankelijke debietregelklep PIFLV.
De PIFLV is een drukonafhankelijke debietregelklep die speciaal is ontworpen voor AAN/UIT-modi van zone-toepassingen voor koeling.
Drukonafhankelijke debietbegrenzingsklep PIFLV
PIFLV: Drukonafhankelijke debietregelklep - Ontwerp voor innovatieve debietregeling.
Specificaties
Klepspecificaties
- Uitvoering
- 2-weg
- V'nom [l/h]
- 290
- V'nom [l/s]
- 0.08
- Medium
- Water
- Mediumtemperatuur
- 2...60°C [36...140°F]
- Drukverschil
- 20...280 kPa
- Sluitdruk
- 520 kPa
- Opmerking drukverschil
- 50 kPa voor geluidsarme werking
- Lekverlies {Tools}
- Luchtbellendicht, lekverlies A
- Pijpaansluiting
- Binnendraad
Aandrijvingspecificaties
- Spanning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Opgenomen vermogen (lopend)
- 2 W
- Opgenomen vermogen (houdstand)
- 0.5 W
- Verbruik dimensionering
- 3.5 VA
- Aansluiting voeding regeling
- Kabel 1 m, 3x 0.34 mm²
- Aansturing
- MP-Bus
- Beschermingsklasse
- IP40