• Koelkleppen
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
    • Success stories
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
    • Belimo Kenniscentrum (Vaassen, Nederland)
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
    • Koelkleppen
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
    • Success stories
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
    • Belimo Kenniscentrum (Vaassen, Nederland)
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
  2. Klepaandrijvingen
  3. Brandklepaandrijvingen

BFL24-ST



Meer informatie
Terug naar product categorie
BFL24-ST

BFL24-ST

Brandklepaandrijving, 4 Nm, AC/DC 24 V, open/dicht, 60 s, 2x SPDT, IP54, Kabel met aansluitstekker

Dit product is verkrijgbaar via onze OEM partners
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
  • Productvideo's
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
Referentieprojecten
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
ZA10-B

ZA10-B

Vormsluitend verloopstuk 12/10 mm voor BFL

Brutoprijs: € 2,90
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZA10-B.1

ZA10-B.1

Vormsluitend verloopstuk 12/10 mm voor BFL
Multiverpakking 50 stuks

Brutoprijs: € 36,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZA11-B

ZA11-B

Vormsluitend verloopstuk 12/11 mm voor BFL, BFN

Brutoprijs: € 10,30
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZA11-B.1

ZA11-B.1

Vormsluitend verloopstuk 12/11 mm voor BFL, BFN
Multiverpakking 50 stuks

Brutoprijs: € 345,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZA12ON-B.1

ZA12ON-B.1

Vormsluitend verloopstuk 12/10 mm zonder nokken voor BFL, BFN
Multiverpakking 100 stuks

Brutoprijs: € 105,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZA8-B

ZA8-B

Vormsluitend verloopstuk 12/8 mm voor BFL

Brutoprijs: € 3,80
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZA8-B.1

ZA8-B.1

Vormsluitend verloopstuk 12/8 mm voor BFL
Multiverpakking 50 stuks

Brutoprijs: € 70,50
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZSD-B.1

ZSD-B.1

Tijdelijke beschermhoes of zak met draad
Multiverpakking 100 stuks

Brutoprijs: € 230,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZSN-B

ZSN-B

Console voor SN2-C7 voor BFL, BFN, BFA, BEN, BEE

Brutoprijs: € 65,10
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZZN12-B

ZZN12-B

Aanwijzer 12x12 mm voor BFL, BFN, BEN, BEE

Brutoprijs: € 6,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZZN12-B.1

ZZN12-B.1

Aanwijzer 12x12 mm voor BFL, BFN, BEN, BEE
Multiverpakking 100 stuks

Brutoprijs: € 82,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst

Elektrisch toebehoren

BKN230-24-MOD

BKN230-24-MOD

Communicatie- en voedingsmodule voor brandklepaandrijvingen 24 V met stekkerverbinding

Brutoprijs: € 463,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
SN2-C7

SN2-C7

Hulpschakelaar 2x SPDT

Brutoprijs: € 101,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
SN2-C7/300

SN2-C7/300

Hulpschakelaar 2x SPDT kabellengte 3 m

Brutoprijs: € 136,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
SN2-C7/500

SN2-C7/500

Hulpschakelaar 2x SPDT kabellengte 5 m

Brutoprijs: € 149,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst

Tools

ZFHC-B

ZFHC-B

Handslinger Flexibel voor BFL, BFN, BFA, BEN, BEE

Brutoprijs: € 62,50
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZKN1-B

ZKN1-B

Handslinger, 40 mm, voor BFL, BFN, BFA, BEN, BEE

Brutoprijs: € 6,60
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZKN1-B.1

ZKN1-B.1

Handslinger, 40 mm, voor BFL, BFN, BFA, BEN, BEE
Multiverpakking 100 stuks

Brutoprijs: € 157,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZKN2-B

ZKN2-B

Handslinger, 63 mm, voor BFL, BFN, BFA, BEN, BEE

Brutoprijs: € 7,10
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZKN2-B.1

ZKN2-B.1

Handslinger, 63 mm, voor BFL, BFN, BFA, BEN, BEE
Multiverpakking 100 stuks

Brutoprijs: € 210,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
Productvideo's

Brandklepaandrijvingen BFL en BFN

In de sector van de brandveiligheid mag u vertrouwen op onze brandklepaandrijvingen met veiligheidsstand Safety Position Lock™. Deze gepatenteerde oplossing houdt de brandkleppen bij brand op betrouwbare wijze in de veiligheidsstand en is standaard geïntegreerd.
 

Nu afspelen Delen via e-mail

Advantages of motorised fire dampers

Voordelen van gemotoriseerde brandkleppen tegenover mechanische kleppen.

Nu afspelen Delen via e-mail

Brandveiligheidsscenario's

1. Brandkleppen - niet gemotoriseerde brandkleppen tegenover gemotoriseerde brandkleppen
2. Periodieke functietesten van automaten
3. Nachtelijke uitschakeling en afsluiting van brandsecties
4. Rookverspreiding in buitenluchtinstallaties

Nu afspelen Delen via e-mail
Details

Specificaties

Spanning AC/DC
AC/DC 24 V
Opgenomen vermogen (lopend)
2 W
Opgenomen vermogen (houdstand)
0.7 W
Verbruik dimensionering
2.8 VA
Hulpschakelaars
2x SPDT
Aansluiting voeding regeling
Kabel met aansluitstekker 1 m, 2x 0.75 mm², FRNC (halogeenvrij)
Aansluiting hulpschakelaar
Kabel met aansluitstekker 1 m, 6x 0.75 mm², FRNC (halogeenvrij)
Aansluiting stekker
  • Voeding / aansturing: stekker 3-polig, geschikt voor communicatie- en voedingsmodules (zie "Toebehoren")
  • Hulpschakelaar: stekker 6-polig, geschikt voor communicatie- en voedingsmodules (zie "Toebehoren")
Draaimoment
4 Nm
Aansturing
open/dicht
Bewegingsrichting motor
selecteerbaar met montage L/R
Handsteel
Met standstop
Draaihoek
95°
Looptijd (motor)
<60 s / 90°
Looptijd (veiligheidsfunctie)
20 s
Asverbinding
Vormsluiting 12x12 mm, continue holle as
Beschermingsklasse
IP54

Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contact Privacybeleid Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en levervoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Afdruk
+31 578 576 836
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Servomotoren B.V., Riezebosweg 5, 8171 MG Vaassen (Nederland)