Polski
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
  • PL EN
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
  3. Valve Actuators

LRF230-O



Learn more
Back to product category
LRF230-O

LRF230-O

Rotary actuator fail-safe NO, 4 Nm, AC 100...240 V, Open/close, 75 s, IP54

List price
1 747,00 PLN
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
AC 100...240 V
Power consumption (running)
3.5 W
Power consumption (holding)
2 W
Power Consumption For Wire Sizing
6.5 VA
Connection Supply Control
Cable 1 m, 2x 0.75 mm²
Torque
4 Nm
Control type
Open/close
Direction of rotation (fail-safe)
Deenergised NO, valve open (A–AB = 100%)
Manual override
With hand crank, can be fixed in any position
Running time (motor)
75 s / 90°
Running time (fail-safe)
<20 s
Protection category
IP54
Ambient Temperature
-30...50°C [-22...122°F]

Welcome to Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contact Us Privacy Policy Safety Notes General conditions of sales and delivery Change privacy settings Imprint
+48 22 886 53 05
Subscribe to newsletter
BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230, Warsaw (Poland) – Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000023670 – Zarząd: Marcin Moczydłowski, Członek Zarządu: Anna Wilner-Modrzewska, Prokurent: Piotr Rojan – Kapitał akcyjny w wysokości 500.000,00 PLN wpłacony w całości.