Polski
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
  • PL EN
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
  3. Valve Actuators

SRFA



Learn more
Back to product category
SRFA

SRFA

Rotary actuator fail-safe NC, 20 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Open/close, 75 s, IP54

List price
2 272,00 PLN
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
AC 24...240 V / DC 24...125 V
Power consumption (running)
7 W
Power consumption (holding)
3.5 W
Power Consumption For Wire Sizing
18 VA
Connection Supply Control
Cable 1 m, 2x 0.75 mm²
Torque
20 Nm
Control type
Open/close
Direction of rotation (fail-safe)
Deenergised NC, valve closed (A–AB = 0%)
Manual override
By means of hand crank and locking switch
Running time (motor)
75 s / 90°
Running time (fail-safe)
<20 s
Protection category
IP54
Degree Of Protection NEMA
NEMA 2
Enclosure Type
UL Enclosure Type 2
Ambient Temperature
-30...50°C [-22...122°F]

Welcome to Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contact Us Privacy Policy Safety Notes General conditions of sales and delivery Change privacy settings Imprint
+48 22 886 53 05
Subscribe to newsletter
BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230, Warsaw (Poland) – Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000023670 – Zarząd: Marcin Moczydłowski, Członek Zarządu: Anna Wilner-Modrzewska, Prokurent: Piotr Rojan – Kapitał akcyjny w wysokości 500.000,00 PLN wpłacony w całości.