Polski
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
  • PL EN
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
H6100X125-SP2+NVK24A-SZ-TPC



Learn more
Back to product category
H6100X125-SP2+NVK24A-SZ-TPC

H6100X125-SP2+NVK24A-SZ-TPC

Globe valve (partially pressure-balanced), 2-way, DN 100, Flange, PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 125 m³/h, Fluid temperature 5...150°C [41...302°F]
Globe valve actuator fail-safe NC/NO, 1000 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 150 s, Stroke 20 mm, IP54, Terminals with cable
Actuator fitted

List price
28 123,00 PLN
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
List price: 88,00 PLN
Your price: ...
Add to Project List

Electrical accessory

S2A-H

S2A-H

Auxiliary switch 2x SPDT add-on

List price: 670,00 PLN
Your price: ...
Add to Project List
ZH24-1-A

ZH24-1-A

Stem heater for LV.., NV.., SV.. actuator

List price: 651,00 PLN
Your price: ...
Add to Project List
Details

Specifications

Valve specifications

Pattern
2-way
Kvs
125 m³/h
Fluid
Water and steam (Δp/P1 <0.4), water with glycol up to max. 50% vol.
Fluid temperature
5...150°C [41...302°F]
Fluid temperature note
  • 120°C up to 2500 kPa
  • 150°C up to 2430 kPa
Close-off pressure
1000 kPa
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
6 VA
Connection Supply Control
Terminals with cable 1 m, 4x 0.75 mm², Terminal 4 mm²
Control type
DC 0.5...10 V
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
+48 22 886 53 05
Subscribe to newsletter
BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230, Warsaw (Poland) – Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000023670 – Zarząd: Marcin Moczydłowski, Członek Zarządu: Anna Wilner-Modrzewska, Prokurent: Piotr Rojan – Kapitał akcyjny w wysokości 500.000,00 PLN wpłacony w całości.