Polski
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
  • PL EN
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
  2. Actuators
  3. Valve Actuators

SY9-230A-3-T



Learn more
Back to product category
SY9-230A-3-T

SY9-230A-3-T

Rotary actuator, 2000 Nm, AC 230 V, Open/close, 3-point, 76 s, 2x SPDT, IP67, F16, Terminals
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
AC 230 V
Power consumption (running)
381 W
Power Consumption For Wire Sizing
414 VA
Auxiliary switches
2x SPDT
Connection Supply Control
Terminals 2.5 mm² (Wire 2x 1.5 mm² or 1x 2.5 mm²)
Torque
2000 Nm
Control type
  • Open/close
  • 3-point
Manual override
Temporary with handwheel (non-rotating)
Angle of rotation
90°
Running time (motor)
76 s / 90°
Protection category
IP67
Ambient Temperature
-30...65°C [-22...149°F]

Welcome to Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contact Us Privacy Policy Safety Notes General conditions of sales and delivery Change privacy settings Imprint
+48 22 886 53 05
Subscribe to newsletter
BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230, Warsaw (Poland) – Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000023670 – Zarząd: Marcin Moczydłowski, Członek Zarządu: Anna Wilner-Modrzewska, Prokurent: Piotr Rojan – Kapitał akcyjny w wysokości 500.000,00 PLN wpłacony w całości.