Acasă
0

Articole în directorul de descărcări

Directorul de descărcări este gol
Vizualizare director de descărcări
0
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
  • 0

    Articole în directorul de descărcări

    Directorul de descărcări este gol
    Vizualizare director de descărcări
  • 0

    Articole în coșul dvs.

    Coșul este gol.
    Vizualizare coș/listă proiect
    Exportare ca .xlsx Exportare ca .csv Importare din .csv
  1. Home
  2. Servomotoare
  3. Servomotoare fără funcție de siguranță

CM230G-F-R



Learn more
Back to product category
CM230G-F-R

CM230G-F-R

Rotary actuator, 2 Nm, AC 100...240 V, Open/close, 3-point, 75 s, Form fit 8x8 mm, IP66
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
Z-ARCM

Z-ARCM

Anti-rotation clip, for CM.. / UM..
Multipack 20 pcs.

Add to Project List
Please contact your local Sales Representative for ordering.
Z-ESCM

Z-ESCM

End stop clip, for CM.. / CH.. / CQ.. / CQK.. / KR.. / UM..
Multipack 20 pcs.

Add to Project List
Please contact your local Sales Representative for ordering.
Z-MA

Z-MA

Gear train disengagement magnet, for CM.. / CH.. / CM..D..
Multipack 20 pcs.

Add to Project List
Please contact your local Sales Representative for ordering.
Z-PICM

Z-PICM

Position indicator, for CM.. / UM..
Multipack 20 pcs.

Add to Project List
Please contact your local Sales Representative for ordering.
Details

Specifications

Voltage AC/DC
AC 100...240 V
Power consumption (running)
1.5 W
Power consumption (holding)
1 W
Power Consumption For Wire Sizing
3 VA
Connection Supply Control
Cable 1 m, 3x 0.75 mm²
Torque
2 Nm
Control type
  • Open/close
  • 3-point
Direction Of Motion Motor
clockwise rotation (cw)
Manual override
With magnet
Angle of rotation
0...287.5°
Running time (motor)
75 s / 90°
Mechanical interface
Form fit 8x8 mm
Protection category
IP66
Degree Of Protection NEMA
NEMA 2
Enclosure Type
UL Enclosure Type 2
Ambient Temperature
-30...50°C [-22...122°F]

Bun venit la Belimo Romania

După câte se pare, nu vă aflați în România. Este posibil ca produsele și serviciile prezentate pe această pagină de internet să nu fie disponibile în țara dumneavoastră. De asemenea, autentificarea/înregistrarea nu este posibilă. Identificați pagina Belimo pentru țara dumneavoastră.
Contact Us Privacy Policy Modificare setări de confidențialitate Note de siguranță Termeni și Condiții Generale Imprint
+40 21 3171613
Abonează-te la newsletter
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Elveția)