Belimo – tehnologie de vârf pentru protecția împotriva incendiilor
din 1978

  1. Acasă
  2. Servomotoare

Tehnologia care salvează vieți


Incendiile reprezintă cea mai mare amenințare posibilă la adresa persoanelor și a activelor corporale din clădiri. Protecția eficientă la foc salvează vieți în caz de pericol, facilitează minimizarea pagubelor materiale și asigură funcționarea continuă a firmelor. 

Produsele Belimo de protecție împotriva incendiilor sunt prezente în următoarele aplicații conexe clădirilor:  

  • Clapete antifoc motorizate pentru delimitarea zonelor de incendiu – asigură protecție maximă împotriva propagării incendiului și a fumului prin tubulatură 
  • Clapete de fum motorizate – în caz de incendiu previn pătrunderea fumului în căile de evacuare și de salvare 
  • Servomotoare și senzori pentru sisteme de presiune diferențială – facilitează controlarea fumului în caz de incendiu, de ex. în casa scărilor din clădirile înalte
  • Campania „Foc și fum”

    Eficient energetic? Da, sunt!

    Eficiență energetică.

    Siguranță fără compromisuri.

    Depășirea cerințelor minime.

    Te poți baza pe mine, 24 de ore din 24.

    Creșterea gradului de motorizare.

    Pe propriul meu palier.

    Sistem de presiune diferențială.

    Sunt exemplar.

    Experți în incendii și fum.

    Cunoștințe despre aplicații, prin colaborare.

    Activitate de asociere/grupuri de interes.

    Beneficiez de poziția noastră de lider pe piață.

    Activitate de standardizare.

    Certificat? Da, sunt!

    Certificare.

    Da, așa este, competență prin experiență.

    Dimensiunea gamei de produse.

    Susținut de specialiști.

    Personal dedicat protecției împotriva incendiilor.

    Am trecut deja prin botezul focului.

    Centru de testare complet.

    Personal specializat în domeniul de activitate desfășurat.

    300 vânzători în EMEA.

    Crede-mă, am fost testat în proporție de 100%.

    Conceput, asamblat și testat în Elveția.

    Bine gândit încă de la început.

    Putere inovatoare.

    Am 46 de ani de experiență profesională.

    Calitate maximă, primul servomotor pentru clapete de foc.

    Suntem 15 milioane.

    Calitate de la liderul de piață.

    Sunt adeptul siguranței în caz de incendiu.

    Safety Position Lock™.

    Ați salvat vreodată o viață?

    Salvați vieți.

De ce este necesară asigurarea protecției împotriva incendiilor în clădiri?

Incendiile pot fi devastatoare pentru economie și pot periclita viața. Pe de o parte, incendiile pot cauza pagube economice enorme prin distrugerea clădirilor și a echipamentelor. Astfel survin pierderile în producție, pierderile de locuri de muncă și multe alte probleme economice.  

Incendiile pot avea și consecințe tragice, de ex. pot cauza pierderi de vieți omenești. Pe lângă leziunile fizice, precum arsurile sau inhalarea fumului, incendiile pot cauza și traume emoționale și psihologice. Aceasta poate deveni o povară emoțională, în special pentru persoanele care își pierd casele și bunurile în urma unui incendiu.

În lumea civilizată din ziua de azi, oamenii își petrec peste 90% din timp în interiorul clădirilor și se așteaptă la siguranță în interiorul acestor structuri.
 

  • 4 000 de decese anual din cauza incendiilor, adică o medie de 11 decese zilnic.
  • Zilnic 192 persoane sunt internate în spital cu arsuri grave.
  • 126 miliarde de euro, adică 1% din PIB-ul Uniunii Europene, se pierd în fiecare an din cauza incendiilor.
  • Într-o situație tipică de incendiu, o încăpere întreagă poate arde în doar 3 minute.

De ce Belimo pentru protecția împotriva incendiilor?

  • Experiență bogată acumulată de-a lungul anilor 
  • Soluții dovedite, adecvate piețelor 
  • Fără compromis de siguranță și de calitatea 
  • Soluții de protecție împotriva incendiilor, concepute pentru întregul ciclu de viață al clădirii
  • Foc și fum
  • Sistem de presiune diferențială
  • Istoric
Foc și fum

Calitate și siguranță maximă în clădire

Delimitarea zonei de incendiu: 
Prin delimitarea zonelor de incendiu clapetele antifoc motorizate asigură protecție maximă împotriva propagării focului și fumului prin tubulatură. În caz de incendiu servomotoarele Belimo cu funcție de siguranță pentru clapete antifoc se închid automat și mențin clapetele în stare închisă. 

Controlul fumului în căile de evacuare și de salvare: 
Utilizarea sistemelor de control al fumului cu acționare electrică și cu clapetă de fum motorizată facilitează, de asemenea, salvarea vieții și oferă și numeroase avantaje. Căile de evacuare și de salvare sunt ferite de fum, conturnarea este întârziată sau împiedicată, fiind facilitate operațiunile de stingere și de salvare. În caz de incendiu servomotoarele Belimo de clapete de fum poziționează clapetele de fum într-o poziție sigură, menținându-le în acea poziție în mod fiabil.
 

Clapetă antifoc motorizată

 

Exemplu de clapetă antifoc motorizată

  • Brochure – Overview fire damper actuators (pdf - 8,13 MB)

Bogată gamă de produse de servomotoare pentru clapete de fum

Instalare rapidă și ușoară

Safety Position Lock™ – soluție patentată

Testul la foc – testul de conformitate

Consum de energie redus în poziție de repaus

Suprascriere manuală cu protecție la suprasarcină

BAT – declanșator termic cu protecție în timpul funcționării

Asamblarea și testarea finală

  • Clapete de foc motorizate

    În caz de incendiu în situațiile menționate mai jos energia arcului servomotorul pentru clapeta de foc poziționează clapete de foc în poziția de siguranță (închis):

    •  Temperatura de operare din tubulatură sau din mediul înconjurător depășește o anumită valoare
    •  Detectorul de fum cuplează
    •  Pană de tensiune de alimentare
    •  Sistemul de ventilație se oprește
    •  Sistemul de alarmă de incendiu a cuplat

    În caz de incendiu funcția Safety Position Lock™ menține clapetele antifoc motorizate în poziție de siguranță.
     

  • Fiabilitate și profitabilitate

    Clienții beneficiază de următoarele avantaje:

    •  Siguranță maximă prin închiderea și menținerea în mod fiabil a clapetei în poziția de siguranță
    •  Controlul funcționării prin sisteme de control smart și prin integrarea senzorilor
    •  Protejează infrastructura în cazul unei pene de curent, prin închiderea automată a clapetelor antifoc folosind energia arcului servomotorului
    •  Monitorizarea centralizată și testarea automată a stării de funcționare
    •  Costuri de întreținere și de operare reduse

  • Standarde și soluții de ultimă generație

    •  Tehnologia de ultimă generație trebuie avută în vedere, împreună cu reglementările tehnice (de exemplu, standarde).
    •  În Europa clapetele antifoc sunt fabricate conform standardului de produs EN 15650, cu testarea rezistenței la foc conform EN 1366-2 și clasificate conform EN 13501-3.

  • Safety Position Lock™

    •  Funcție de menținere în mod fiabil a clapetei de foc în poziția de siguranță în caz de incendiu
    •  Soluții tehnice patentate
    •  Integrare standard
    •  Fără posibilitate de resetare
     

  • Declanșator termic

    •  Conductă de alimentare cu protecție în timpul funcționării
    •  Afișaj de stare LED
    •  Verificarea funcționării clapetei cu butonul de testare
    •  Testat în conformitate cu ISO 10294-4
     

    (1)  Conductă de alimentare cu protecție în timpul funcționării
    (2)  Siguranță fuzibilă pentru temperatura tubulară
    (3)  Siguranță fuzibilă pentru temperatura mediului ambiant
    (4)  Buton de testare
     

    Afișajul LED se activează în următoarele situații:
    •  Este prezentă tensiunea de alimentare
    •  Siguranța fuzibilă termică este în stare de funcționare
    •  Butonul de testare nu este apăsat

     


    BAT poate fi urmărit cu folosirea unui cod de date individual.

    (1)  Numărul protocolului de testare
    (2)  Număr curent

    Fiecare componentă BAT dotată cu siguranță fuzibilă este marcată cu un număr de protocol de testare, în scop de monitorizare în conformitate cu EN 10204:2004.

Clapetă de fum motorizată

 

Exemplu de clapetă de fum motorizată

  • Brochure – Overview smoke control actuators (pdf - 2,28 MB)

Gamă de produse compacte și puternice pentru acționarea servomotoarelor cu clapetă de fum

Instalare simplă și fiabilă

Safety Position Lock™ – soluție patentată

Testul la foc – testul de conformitate

Asamblarea și testarea finală

  • Clapete de fum motorizate

    În caz de incendiu servomotoarele de control al fumului poziționează clapeta de fum în poziția de definită (deschisă sau închisă). Funcția Safety Position Lock™ menține în mod fiabil clapeta de fum în poziția de siguranță.

    Servomotoarele de clapete de fum au fost dezvoltate pentru a respecta cerințele specifice ale standardelor europene.

    Toate servomotoarele sunt verificate detaliat înainte de livrare.

    Puterea consumată este adusă la un nivel redus în poziție de repaus.
     

  • Standarde și tehnologie

    În Europa clapetele de control al fumului sunt fabricate și certificate conform standardului european de produs EN 12101-8.

    Standardul de testare EN 1366-10 specifică testele necesare care corespund clasificării EN 13501-4 pentru aplicații AA, MA și HOT.

    Respectarea prevederilor legale valabile în țara de utilizare a sistemului este obligatorie.

    Servomotoarele de control al fumului produse de Belimo facilitează inspecțiile specificate și de efectuat și de înregistrat periodic într-un jurnal.
     

  • Siguranța în clădire

    Scopul nostru este asigurarea eficienței căilor de evacuare și de urgență și a lipsei fumului în aceste căi, în caz de incendiu.

    În scop de siguranță și de fiabilitate maximă recomandăm folosirea în caz de incendiu a unui sistem mecanic de control al fumului, în funcție de tipul și de modul de utilizare al clădirii.

    De obicei, răspunderea pentru buna funcționare a sistemului de control al fumului pe parcursul întregului ciclu de viață al clădirii revine proprietarului și/sau operatorului clădirii.
     

Sistem de presiune diferențială

Controlul fumului în clădiri

Sistemele de presiune diferențială (PDS) devin din ce în ce mai importante pentru siguranța clădirilor moderne. Cu ajutorul sistemului nostru de testare a presiunii diferențiale (safety lab) vă vom împărtăși cunoștințele noastre în controlul fumului pe căile de evacuare pe verticală și orizontală și pe căile de salvare.

Ca parte a protecției la foc preventive a sistemului, Belimo a investit într-un laborator de siguranță modern, intern, construit la Belimo în mod special în scopuri de testare și de instruire.

Demonstrația va include următoarele scenarii pentru dumneavoastră:

  • Evacuare variabilă a aerului prin acoperiș cu o clapetă de eliberare a presiunii mecanică (clapetă barometrică) sau cu o clapetă de eliberare a presiunii motorizată
  • Forțe de deschidere a ușii la ușile căilor de evacuare
  • Rate de evacuare a aerului la 1,0 m/s sau 2,0 m/s
  • Rate de presiune în scară protejată și în lobby
  • Timpi de control când deschideți și închideți ușile căilor de evacuare
  • Și multe altele

Laboratorul de siguranță este accesibil publicului și este disponibil și în scop de instruire și de demonstrație. Vă rugăm contactați biroul de vânzări regional.

  • Mai multe informații despre sistemul de presiune diferențială (PDS)
  • Application brochure – Pressure differential systems (pdf - 5,81 MB)
Istoric

1978

FM6 este primul servomotor cu arc de revenire care este, printre altele, montat și pe clapete antifoc. Clapeta este menținută întotdeauna închisă (poziție de siguranță) de arcul de tensionare instalat. Legătura cu clema arborelui permite montarea directă pe arborele clapetei.

1982

Seria FS este primul servomotor compact cu arc de revenire pentru clapete antifoc, acesta va fi lansat în cadrul portofoliului Belimo. Pentru prima dată au fost încorporate și două micro-întrerupătoare, în scop de feedback referitor la poziția clapetei. Servomotorul (clapeta) poate fi reglat manual cu un mâner.

1988

Lansarea sistemului de siguranță și de operare SBS cu design modular și dotat cu mecanism de închidere BS30, cu un dispozitiv mecanic de declanșare BAL70 și cu un servomotor cu arc de revenire BMF. Transmisie din oțel, cu prindere fixă, pentru și mai multă siguranță.

1995

Lansarea pe piață a dispozitivului BF, ca primul servomotor pentru clapete de foc cu declanșator termic (BAE) cu cablaj dur, transmisie din oțel, cu prindere fixă, și reducerea curentului pentru scăderea consumului de energie în poziția finală (clapetă deschisă).

1996

Primul servomotor (BR) pentru acționarea clapetelor de control al fumului a fost lansat pe piață la scurt timp după incendiul major de pe aeroportul din Düsseldorf (Germania). Acest incendiu a marcat începutul discuțiilor privind controlul fumului în cazul căilor de evacuare și de salvare. Tehnologia cu 2 fire a fost folosită aici, pentru prima dată, în scopul controlării în siguranță a servomotoarelor (clapetelor).

1998

Lansarea servomotorului de clapetă antifoc BLF compact. Permite motorizarea economică a clapetelor antifoc de dimensiuni mici și mijlocii. Servomotorul este dotat cu un declanșator termic (BAE) cu protecție la scurtcircuit.

1999

BE marchează lansarea pe piață a unui servomotor de clapete de fum puternic și robust destinat motorizării clapetelor de fum mari. Acest servomotor dispune și de capacitatea de reducere a consumului de energie în poziția finală (clapetă deschisă/închisă).

2007

Extinderea gamei de servomotoare de clapete de fum, în scopul includerii servomotoarelor compacte și puternice. Servomotorul BLE facilitează soluțiile economice și eficiente de control al fumului pentru încăperi mari, cu clapete de fum amplasate în întreaga zonă.

2015

Lansarea pe piață a servomotoarelor pentru clapete de foc BFL/BFN foarte compacte și puternice cu blocare patentată a clapetei „Safety Position Lock™”. Gradația adaptată a cuplului facilitează motorizarea economică a clapetelor antifoc de dimensiuni mici și mijlocii.

2019

Lansarea pe piață a servomotoarelor pentru clapete de fum BFL/BFN foarte compacte și puternice cu blocaj de clapetă patentat „Safety Position Lock™”. Gradația adaptată a cuplului facilitează motorizarea economică a clapetelor de fum de dimensiuni mici și mijlocii.

Vizualizarea produselor

  • Servomotoare pentru clapete de foc
  • Servomotoare pentru clapete de fum
  • Sistem de presiune diferențială (SPD)