Oferim soluții inovatoare

  1. Acasă

Inovații în confort, eficiență energetică și soluții de siguranță

Belimo este liderul mondial în dezvoltarea, producerea și vânzarea echipamentelor de câmp pentru controlul eficient energetic al sistemelor de încălzire, ventilare și de aer condiționat. Activitatea noastră principală se concentrează pe servomotoare pentru clapete, vane de reglaj, senzori și contoare. Fondată în 1975, compania este cotată la Bursa Elvețiană (SIX) din 1995.

Punem în centrul atenției piața și nevoile consumatorilor, ceea face din noi un partener care oferă clienților noștri o valoare adăugată de neegalat. Metoda CESIM dezvoltată de Belimo şi orientată către client pentru optimizarea tehnologiei de construcție prin intermediul senzorilor, al vanelor de reglaj și al servomotoarelor pentru clapete, face ca produsele noastre să aibă o influență majoră asupra confortului, consumului de energie, siguranței, instalării şi întreținerii în clădiri.

  • Mai multe despre CESIM - Metoda orientată către client de la Belimo

Descoperiți tehnologia noastră

Îi invităm pe clienții și partenerii noștri din întreaga lume să vadă centrul nostru de experiență din Hinwil, Elveția. Puteți face acest tur virtual oricând și de oriunde pentru a explora tehnologia și aplicabilitatea produselor noastre într-o vizualizare de 360°.  Pentru clienți oferim, de asemenea, ateliere orientate spre aplicații practice, la fața locului.

  • Tur virtual în limba engleză
  • Tur virtual în germană

Aspirăm spre succes reciproc

Oferim clienților noștri mai multă valoare decât se așteaptă și mai mult decât pot oferi alții. Putem obține aceasta numai dacă soluțiile noastre continuă să stabilească noi standarde pe piață și să fie întotdeauna cu un pas înaintea competiției. Acesta este motivul pentru care avem performanțe de top în tot ceea ce facem și investim aproximativ 7% din vânzări în cercetare și dezvoltare. La baza acestei poziții de lider se află o cultură corporativă unică, bazată pe credibilitate și încredere.

  • Aflați mai multe despre valorile noastre

De la înființare până la piatra de hotar de 100 de milioane de servomotoare

Belimo oferă mai mult decât doar simple produse. Ne sprijinim clienții cu soluții inovatoare, eficiente și de optimizare a consumului de energie. Suntem aproape de clienții noștri din întreaga lume, le vorbim limba și îi înțelegem. Tot ceea ce facem le oferă clienților garanția continuă că au ales ceea ce este mai bun. Aflați mai multe despre etapele cheie din istoria companiei noastre.

 

Certificări

Calitatea spațiilor de producție din toată lumea ale companiei Belimo este confirmată prin diverse certificări și standarde obținute. Datorită procedurile companiei, produsele noastre sunt de o calitate înaltă, extrem de fiabile și cu prețuri competitive. Certificările acordate unităților noastre de producție din întreaga lume confirmă acest fapt.

  • SQS ISO 9001/14001 / Certificate (International) (pdf - 221 KB)

Soluții și inovații de produsPrezentarea companiei

Descărcați prezentarea companiei noastre

Economii de energie și tehnologiePremii și recunoașteri

Aflați mai multe despre premiile noastre

AngajamentOrganizații afiliate

Aflați mai multe despre implicările noastre