Instrumente inteligente pentru înlocuiri mai rapide

Treceți de la intenție la domeniul de aplicare aprobat mai repede ca niciodată. Folosiți instrumentele „ RetroFIT+” pentru a efectua o evaluare în câteva ore, pentru a valida rezultatele prin teste de diagnosticare cu impact redus și pentru a obține măsuri concrete, însoțite de pași clari de acțiune.

Descărcați ghidul RetroFIT+ Deschideți instrumentul de evaluare RetroFIT+

Instrument de evaluare RetroFIT+

Exclusiv pentru partenerii RetroFIT+ — transformați datele existente despre clădiri într-o listă ierarhizată de măsuri în doar câteva ore, listă care va include economiile și intervalele de amortizare. Folosiți-l pentru a informa părțile interesate.

Pasul 1:Consum de energie la intrare

Introduceți datele recente privind consumul energetic al sistemului HVAC, orele de funcționare și detaliile de bază ale amplasamentului.

Pasul 2: Evaluarea sistemului actual

Analizați sistemele de control și sistemele hidraulice pentru a identifica problemele de bază și sarcina de vârf.

Pasul 3: Analiza propunerilor de îmbunătățire

Primiți o listă de măsuri cu intervalele de economii. Aplicați direct sau efectuați ajustările necesare la domeniul de aplicare și ipotezele.

Pasul 4: Introduceți estimările privind investițiile

Introduceți valoarea aproximativă a investiției per măsură pentru a calcula returul investiției, pragul de rentabilitate și rata internă a intervalului de rentabilitate.

Pasul 5: Generați un raport gata de utilizare în procesul decizional

Veți primi un pachet complet care prezintă în detaliu economiile de energie preconizate, randamentul investiției, perioada de recuperare a investiției, rata internă de rentabilitate, întreruperile și riscurile asociate.

Pasul 6: Descărcați și distribuiți

Exportați raportul destinat factorilor de decizie, incluzând toate ipotezele și o notă privind intervalele neaditive.

Pasul 7: Câștigați proiectul și puneți-l în aplicare

Treceți de la raport la implementarea standardizată, cu o predare a proiectului verificată din punct de vedere al tendințelor.

Mai multe resurse

Descărcați un model de raport Accesați instrumentul de evaluare RetroFIT+

RetroFIT+ Kit de diagnoză

Exclusiv pentru partenerii RetroFIT+ : o metodă de diagnosticare neinvazivă și temporară care confirmă potențialul de înlocuire și stabilește un nou profil de sarcină în termen de trei săptămâni.

 

Pasul 1: Efectuați evaluarea cu ajutorul instrumentului de evaluareRetroFIT+
Se stabilește situația de referință, se definesc obiectivele și se selectează măsurile potențiale.

 

Pasul 2: Instalarea kitului de diagnosticare RetroFIT+ la fața locului
Montați senzorii de comutare și unitățile gateway cu întreruperi minime; instalarea după programul de lucru este posibilă.

 

Pasul 3: Configurați arhitectura și înregistrați datele timp de două săptămâni
Realizați configurarea punctelor în instrument, verificați calitatea datelor și efectuați înregistrarea datelor.

 

Pasul 4: Trimiterea datelor pentru generarea automată a rapoartelor
Transmiteți datele colectate pentru a stabili situația de referință, a defini obiectivele și a selecta măsurile potențiale.

 

Pasul 5: Primirea unui raport detaliat cu concluziile
Obțineți o analiză cuprinzătoare, care evidențiază punctele slabe ale sistemului, intervalele de economii, impactul optimizării capacității și îmbunătățirile recomandate.

 

Pasul 6: Discutați și luați o decizie
Descărcați raportul, informați factorii de decizie și treceți la etapa de implementare.

RetroFIT+ Tool Inlocuire produs

Identificați rapid înlocuitorul ideal pentru servomotoare, vane și senzori învechiți sau defecți, indiferent dacă sunt Belimo sau de la alte mărci. Indiferent dacă este vorba de aplicații de ventilație sau hidraulice, de proiecte de modernizare sau de actualizări ale sistemelor, instrumentul „ RetroFIT+ ” recomandă soluția Belimo cea mai potrivită, pentru a asigura fiabilitate, performanță și calitate maxime.

Introduceți parametrii și obțineți rezultate imediate pentru piese de schimb compatibile.

RetroFIT+ Tool Inlocuire produs

În ce fel...

Utilizați funcția de scanare

Trimiteți o solicitare de asistență

Căutare după numele produsului

Căutare după parametri

Căutare după măsurători

Dezbatere Belimo: Independența de presiune în comparație cu dependența de presiune

Îmbunătățiți sistemul pentru a fi independent de presiune

 

Pregătiți-vă sistemul HVAC pentru cerințele în continuă schimbare ale clădirii. Pe măsură ce spațiile sunt renovate, extinse sau utilizate în mod diferit, sistemele hidraulice au nevoie de un control fiabil al debitului pentru a menține un nivel ridicat de confort și un consum redus de energie.

 

Soluțiile Belimo cu vane independente de presiune contribuie la asigurarea unei distribuții eficiente a energiei, a unui control stabil și a unei transparențe sporite. De la vanele compacte PIQCV la modelul EPIV cu măsurarea debitului în timp real și până la Energy Valve, destinată optimizării consumului de energie și documentării, Belimo oferă soluția potrivită pentru îmbunătățirea performanței sistemelor hidraulice.

Descărcări

Ghiduri și liste de verificare RetroFIT+

RetroFIT+ Guide

Ghid

6,23 MB Download

Application book – Air handling units (AHUs)

Carte aplicație

9,41 MB Download

Brochure – Guidance document for indoor air quality

Broșură

2,55 MB Download

Captarea datelor personalizate privind legăturile

Data collection for RetroFIT+ rotary valve adapters

Formular de înregistrare a datelor pentru mecanismele de acționare ale vanelor rotative

1,11 MB Download

Data collection for RetroFIT+ globe valve adapters

Formular de înregistrare a datelor pentru mecanismele de acționare ale vanelor cu ventil

950 KB Download

RetroFIT+ checklist – Water applications

RetroFIT+ Lista de verificare pentru instrumentul de înlocuire a produselor — Aplicații hidraulice

2,71 MB Download

Date companii și analize

BELIMO Building Tomorrow

Building Tomorrow — Tendințe de transformare a clădirilor și a domeniului HVAC până în anul 2050

8,04 MB Download

Brochure – The contribution of building technology to ESG targets

Contribuția tehnologiei de construcție la obiectivele ESG

3,48 MB Download