Servomotoare pentru clapete de foc

Tehnologia care salvează vieți

Servomotoarele Belimo cu funcție de siguranță pentru clapete de foc se mișcă automat în poziția lor de siguranță în caz de incendiu și țin clapetele închise în timpul incendiului. Acestea oferă cea mai bună protecție împotriva propagării focului și a fumului prin tubulatură.

  • Brochure – Overview fire damper actuators (pdf - 8,13 MB)
  • Video - Noua gamă de servomotoare pentru clapete de foc BFL și BFN
  • Video - Scenarii de protecție împotriva incendiilor
  • Video - Avantajele clapetelor de foc motorizate
  • Brochure – 8 reasons to use damper actuators from Belimo (pdf - 12,54 MB)
  • Piggy-back applications with Belimo actuators (pdf - 775 KB)

Belimo – tehnologie de vârf pentru protecția împotriva incendiilor, din 1978

Tehnologia care salvează vieți

Incendiile reprezintă cea mai mare amenințare posibilă la adresa persoanelor și a activelor corporale din clădiri. Protecția eficientă la foc salvează vieți în caz de pericol, facilitează minimizarea pagubelor materiale și asigură funcționarea continuă a firmelor.

Produsele Belimo de protecție împotriva incendiilor sunt disponibile în următoarele aplicații conexe clădirilor:   

  • Clapete antifoc motorizate pentru delimitarea zonelor de incendiu – asigură protecție maximă împotriva propagării incendiului și a fumului prin tubulatură 
  • Clapete de fum motorizate – în caz de incendiu previn pătrunderea fumului în căile de evacuare și de salvare  
  • Servomotoare și senzori pentru sisteme de presiune diferențială – facilitează controlarea fumului în caz de incendiu, de ex. în casa scărilor din clădirile înalte
  • Aflați mai multe

Mai multă performanță, mai multă valoare – mai multă siguranță.

Siguranță în caz de incendiu

Putere compactă

Fiabilitate dovedită

Clapete de foc motorizate

În caz de incendiu, clapetele de foc motorizate se mișcă în poziția de siguranță (închis) folosind energia arcului servomotorului pentru clapete de foc dacă:

  • Temperatura din încăpere sau tubulatură depășește o anumită valoare,
  • Se declanșează un detector de fum,
  • Tensiunea de alimentare se întrerupe,
  • Sistemul de ventilație este oprit,
  • Sistemul de alarmă la incendiu se activează.

Funcția Safety Position Lock™ menține clapetele de foc motorizate în poziție de siguranță în caz de incendiu.

Gama de produse

BFL 4/3 Nm

  • Vizualizați produse

BFN 9/7 Nm

  • Vizualizați produse

BFA 20/20 Nm

  • Vizualizați produse

8 motive pentru a folosi servomotoarele de clapetă de la Belimo

1. Servomotorul potrivit pentru fiecare aplicație HVAC

2. Motorizare eficientă din punct de vedere energetic

3. Siguranță fără compromis

4. Produsul potrivit la momentul potrivit

5. Instalare ușoară, universală

6. Pregătit pentru viitor

7. Montare ulterioară rapidă și simplă
(contactați producătorul clapetei)

8. Calitate elvețiană de la Belimo din 1975

  • Brochure – 8 reasons to use damper actuators from Belimo (pdf - 12,54 MB)

Produse specifice clienților

În zilele noastre, provocările din domeniul planificării și de pe șantier sunt dificil de rezolvat cu ajutorul produselor standard, motiv pentru care soluțiile specifice clienților devin din ce în ce mai importante. Noi construim servomotorul de care aveți nevoie - cu lungimea cablului, mufa de conectare și parametrii pe care îi specificați. 

  • Diferite tipuri și lungimi de cablu cu sau fără mufă de conectare. 
  • Etichetarea produsului cu informații necesare clientului dvs. (de exemplu, locul unde va fi instalat servomotorul în clădire). 
  • Diverse opțiuni de montaj (adaptate la situația de la fața locului). 
  • O gamă largă de accesorii electrice și mecanice. 
  • Noi ne ocupăm de parametrizare pentru dvs. (de exemplu, timp de funcționare reglabil, diferențialul de comutare și parametrii magistralei).
  • Test de funcționalitate, deoarece Belimo este sinonim cu calitatea testată.

Oferim un „pachet complet fără griji” pentru aplicația dvs.

  • Citiți mai multe
  • Avantaje pentru clienți
  • Software/Plug-in-uri
Avantaje pentru clienți

Ingineri consultanți

Proiectarea sistemelor HVAC este competența dvs. principală. Sunteți în permanență în căutarea unor modalități noi și inovatoare de a economisi energie și de a îmbunătăți climatul din încăperi. Lucrați cu cele mai moderne metode și folosiți date de la furnizori/producători pentru planificarea dvs. În calitate de client Belimo, beneficiați de numeroase avantaje:

  • Soluții complete dintr-o singură sursă
  • Diverse opțiuni de integrare în sisteme de nivel superior
  • Documentație completă și ușor accesibilă
  • Consultanță individuală în cazul produselor și a aplicațiilor
  • Împreună cu clapetele de foc certificate CE, servomotoarele formează o unitate ce îndeplinește cerințele specifice standardelor europene
  • Funcția Safety Position Lock™ menține în mod fiabil clapeta de foc în poziția de siguranță în caz de incendiu
  • Eficiență energetică ridicată, reducând astfel costurile de operare
  • Motorizarea economică a clapetelor de foc printr-o gamă largă de produse

Integratori de sistem

Sarcina dvs. este să proiectați sisteme de gestionare a clădirilor și să integrați în mod optim echipamentele de câmp. Obiectivul dvs. este să reduceți complexitatea și să asigurați transparența pentru optimizarea continuă a tehnologiei în construcții. În calitate de client Belimo, beneficiați de numeroase avantaje:

  • Diverse opțiuni de integrare și compatibilitate cu sistemul
  • Punere în funcțiune rapidă și ușoară
  • Risc scăzut de erori în timpul integrării
  • Documentație completă și ușor accesibilă
  • Companie prietenoasă cu clienții și orientată spre servicii, alături de dvs., cu asistență competentă pentru găsirea de soluții

Instalatori/ingineri de instalații

Instalarea tehnologiei HVAC este meseria dvs. Pentru a vă desfășura activitatea, aveți nevoie de produsele potrivite la momentul potrivit pe șantier. Montarea ușoară și asistența de specialitate vă permit să vă respectați programul strict. În calitate de client Belimo, beneficiați de numeroase avantaje:

  • Termene scurte de livrare
  • Instalare rapidă și ușoară
  • Posibilitatea verificării operaționale la fața locului
  • Nivel ridicat de robustețe
  • Asistență cuprinzătoare pe toată durata de viață a produsului
  • 5 ani garanție
  • Documentație completă și ușor accesibilă
  • Diverse opțiuni de integrare și compatibilitate cu sistemul

Proprietari de clădiri

Îmbunătățirea confortului și a consumului de energie, precum și posibilitatea extinderii și modernizării clădirilor reprezintă o provocare constantă pentru dvs. Optimizarea sistemului dvs. HVAC cu cel mai mic efort posibil și costuri reduse este obiectivul principal. În calitate de client Belimo, beneficiați de numeroase avantaje:

  • Cel mai înalt nivel de siguranță pentru oameni și active, de ultimă generație
  • Costuri minime de operare și întreținere datorită produselor care nu necesită întreținere
  • Verificare operațională periodică simplă
  • Fiabilitatea și securitatea investițiilor
  • Eficiență energetică ridicată
  • Longevitate și durabilitate
  • Tehnologii inovatoare și orientate spre viitor

Administratori / întreținerea clădirilor

Gestionarea, controlul și exploatarea clădirilor și a echipamentelor tehnice ale acestora fac parte din sarcinile dvs. zilnice. Căutați soluții pentru a asigura confortul în încăperi și pentru a optimiza funcționarea sistemului. Apreciați sistemele simple și transparente și, dacă este necesar, livrarea rapidă a pieselor de schimb și asistența disponibilă în orice moment. În calitate de client Belimo, beneficiați de numeroase avantaje:

  • Costuri minime de operare și întreținere datorită produselor care nu necesită întreținere
  • Cel mai înalt nivel de eficiență energetică
  • Nivel ridicat de robustețe și longevitate
  • Verificare operațională periodică simplă
  • Funcționare uniformă
  • Disponibilitate ridicată și compatibilitate cu modelele anterioare
  • Tehnologie de ultimă generație
  • Cel mai înalt nivel de siguranță pentru oameni și active

OEM

Utilizați componente de la furnizori selectați pentru produsele dvs. Sunteți mereu în căutarea celui mai bun raport calitate-preț. Funcțiile unice și de înaltă calitate, adaptate aplicației dvs. adaugă valoare și vă permit să vă deosebiți de concurenții dvs. Suportul tehnic excelent și ușurința în afaceri reprezintă un aspect intrinsec pentru dumneavoastră. În calitate de client Belimo, beneficiați de numeroase avantaje:

  • Cel mai înalt nivel de siguranță pentru oameni și active
  • Gamă largă de produse pentru motorizarea optimă și economică a clapetelor de foc de toate tipurile, dimensiunile și clasificările
  • Logistică fără întreruperi, disponibilitate maximă și fiabilitate a livrării
  • Cea mai înaltă asigurare a calității cu trasabilitate continuă
  • Soluții specifice clientului, după caz
  • Consultanță individuală în cazul produselor și a aplicațiilor
  • Montare rapidă, ușoară și sigură
  • Longevitate și fiabilitate
  • Diverse opțiuni de integrare și compatibilitate cu sistemul
  • Tehnologiile inovatoare ajută la îndeplinirea cerințelor specifice ale standardelor europene relevante
  • Verificare operațională practică (la fața locului și la distanță)
  • Concept de operare uniform
  • Documentație completă și ușor accesibilă
  • Tehnologie de ultimă generație
Software/Plug-in-uri

Belimo MP-Bus

Belimo PC-Tool (MFT-P)
Software de ajustare și de diagnoză pentru servomotoarele MF/MP/MOD/LON/KNX, inclusiv protecție la foc.
Pentru sisteme Windows.

  • PC-Tool (MFT-P) - Version 3.16.7.0 (zip - 162,53 MB)
  • Installation manual and release notes - PC-Tool (pdf - 464 KB)
  • PC-Tool - Operation manual (pdf - 6,27 MB)

În cazul utilizării ZTH EU ca interfață pentru PC-Tool (MFT-P), driverul USB corespunzător este instalat împreună cu software-ul PC-Tool. Driverul poate fi, de asemenea, descărcat de aici și poate fi instalat separat.

  • ZTH EU - USB MP driver (zip - 2,17 MB)

Plug-in BIM pentru Autodesk Revit

Modele de date 3D cu informații tehnice din Autodesk Revit prin intermediul plug-in-ului BIM

Acest plug-in vă permite să selectați servomotoarele, vanele și senzorii Belimo dintr-o singură bază de date și să le adăugați apoi proiectului de modelare a informațiilor clădirii cu datele lor tehnice prin intermediul funcției drag & drop. Astfel, toți utilizatorii BIM au acces la toate datele într-o formă structurată și clasificată în formatul Revit MEP.

  • Plugin 3Dfindit: Versions Revit 2021 - Revit 2025 (zip - 404,75 MB)
  • Flyer – Efficient planning with BIM (pdf - 1,91 MB)
  • Instalarea cu succes a plug-in-ului BIM este posibilă doar dacă software-ul Autodesk Revit este disponibil pe calculator.

  • Vizitați pagina Autodesk