Acasă
0

Articole în directorul de descărcări

Directorul de descărcări este gol
Vizualizare director de descărcări
Către centrul de descărcări
0
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
  • 0

    Articole în directorul de descărcări

    Directorul de descărcări este gol
    Vizualizare director de descărcări
    Către centrul de descărcări
  • 0

    Articole în coșul dvs.

    Coșul este gol.
    Vizualizare coș/listă proiect
    Exportare ca .xlsx Exportare ca .csv Importare din .csv
  1. Home
  2. Servomotoare
  3. Servomotoare pentru vană

LVC24A-MP-TPC



Learn more
Back to product category
LVC24A-MP-TPC

LVC24A-MP-TPC

Globe valve actuator, 500 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 35 s (35...90 s), Stroke 15 mm, IP54, Terminals with cable
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
ZN230-24MP

ZN230-24MP

MP-Bus power supply for MP actuators
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
Service tool, with ZIP-USB function, for configurable and communicative Belimo actuators, VAV controller and HVAC performance devices

Please contact your local Belimo representative for ordering.
MFT-C

MFT-C

Adapter for Service-Tool ZTH
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
Gateways and field modules

UK24BAC

UK24BAC

Gateway MP to BACnet MS/TP

Add to Project List
Please contact your local Sales Representative for ordering.
UK24MOD

UK24MOD

Gateway MP to Modbus RTU

Add to Project List
Please contact your local Sales Representative for ordering.
Details

Specifications

Voltage AC/DC
AC/DC 24 V
Power consumption (running)
2 W
Power consumption (holding)
1.5 W
Power Consumption For Wire Sizing
3.5 VA
Connection Supply Control
Terminals with cable 1 m, 4x 0.75 mm² (Terminal 4 mm²)
Force
500 N
Control type
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
Manual override
With push-button, can be locked
Stroke
15 mm
Running time (motor)
35 s / 15 mm
Running time motor variable
35...90 s
Protection category
IP54
Degree Of Protection NEMA
NEMA 2
Enclosure Type
UL Enclosure Type 2
Ambient Temperature
0...50°C [32...122°F]

Bun venit la Belimo Romania

După câte se pare, nu vă aflați în România. Este posibil ca produsele și serviciile prezentate pe această pagină de internet să nu fie disponibile în țara dumneavoastră. De asemenea, autentificarea/înregistrarea nu este posibilă. Identificați pagina Belimo pentru țara dumneavoastră.
Contact Us Privacy Policy Modificare setări de confidențialitate Note de siguranță Termeni și Condiții Generale Imprint
+40 21 3171613
Abonează-te la newsletter
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Elveția)