Acasă
0

Articole în directorul de descărcări

Directorul de descărcări este gol
Vizualizare director de descărcări
Către centrul de descărcări
0
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
    • Fire & Smoke Applications
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
    • Fire & Smoke Applications
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
    • Fire & Smoke Applications
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
    • Fire & Smoke Applications
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
  • 0

    Articole în directorul de descărcări

    Directorul de descărcări este gol
    Vizualizare director de descărcări
    Către centrul de descărcări
  • 0

    Articole în coșul dvs.

    Coșul este gol.
    Vizualizare coș/listă proiect
    Exportare ca .xlsx Exportare ca .csv Importare din .csv
  1. Home
  2. Vane
  3. Vane de reglaj independente de presiune

C220QFL-H0



Learn more
Back to product category
C220QFL-H0

C220QFL-H0

PI flow limiter valve (PIFLV), 2-way, DN 20, Internal thread, Rp 3/4", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 2350 l/h, Fluid temperature 2...60°C [36...140°F]
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
  • Actuator selection
  • Downloads
  • Accessories
  • Product videos
  • Details
Actuator selection
Actuator parameters
5/5 Suitable actuators for Requesting actuators for C220QFL-H0
Configurable
CQ230A
Rotary actuator (ZoneTight), 1 Nm, AC 100...240 V, Open/close, 3-point, 75 s, IP40
CQ24A
Rotary actuator (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, Open/close, 3-point, 75 s, IP40
CQ24A-BAC
Rotary actuator (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, 75 s, IP40
CQ24A-MPL
Rotary actuator (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 75 s, IP40
CQK24A-MPL
Rotary actuator fail-safe (ZoneTight) NC, 1 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 75 s, IP40
Please select the required variant

Choose how the valve-actuator combination should be delivered

Would you like a pipe connector?
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
    ZCQ-E

    ZCQ-E

    Spindle extension CQ

    Add to Project List
    Please contact your local Sales Representative for ordering.
    ZLR-01

    ZLR-01

    Connection adapter, QCV-LR

    Add to Project List
    Please contact your local Sales Representative for ordering.
    ZR2320

    ZR2320

    Pipe connector for ball valve with internal thread, DN 20, Rp 3/4", R 3/4"

    Add to Project List
    Please contact your local Sales Representative for ordering.
    Product videos

    Why choose the Belimo PIFLV?

    Pressure-independent flow limiter valve PIFLV.
    The PIFLV is a pressure-independent flow limiter valve that is specially designed for ON/OFF cooling zone applications.

     

    Play now Share via email
    Details

    Specifications

    Pattern
    2-way
    V'nom [l/h]
    2350
    V'nom [l/s]
    0.65
    Fluid
    Water
    Fluid temperature
    2...60°C [36...140°F]
    Differential pressure
    20...280 kPa
    Close-off pressure
    520 kPa
    Differential pressure note
    50 kPa for low-noise operation
    Leakage rate {Tools}
    Air-bubble tight, leakage rate A
    Pipe connection
    Internal thread

    Bun venit la Belimo Romania

    După câte se pare, nu vă aflați în România. Este posibil ca produsele și serviciile prezentate pe această pagină de internet să nu fie disponibile în țara dumneavoastră. De asemenea, autentificarea/înregistrarea nu este posibilă. Identificați pagina Belimo pentru țara dumneavoastră.
    Contact Us Privacy Policy Modificare setări de confidențialitate Note de siguranță Termeni și Condiții Generale Imprint
    +40 21 3171613
    Abonează-te la newsletter
    BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Elveția)