Acasă
0

Articole în directorul de descărcări

Directorul de descărcări este gol
Vizualizare director de descărcări
Către centrul de descărcări
0
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
  • 0

    Articole în directorul de descărcări

    Directorul de descărcări este gol
    Vizualizare director de descărcări
    Către centrul de descărcări
  • 0

    Articole în coșul dvs.

    Coșul este gol.
    Vizualizare coș/listă proiect
    Exportare ca .xlsx Exportare ca .csv Importare din .csv
  1. Home
  2. Vane
  3. Vane de reglaj independente de presiune

EP020R2+KBAC



Learn more
Back to product category
EP020R2+KBAC

EP020R2+KBAC

Electr. 2-way PI-CCV EPIV fail-safe, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, DN 20, Internal and external thread, Rp 3/4"G 1", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 0.69 l/s, Fluid temperature -10...120°C [14...248°F], Glycol monitoring
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
Archive
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
Z-INSH15

Z-INSH15

Insulation shell for EPIV / Belimo Energy Valve™, DN 15...25
only for non-condensing applications

Add to Project List
Please contact your local Sales Representative for ordering.
ZR-EXT-01

ZR-EXT-01

Valve neck extension for ball valve DN 15...50

Add to Project List
Please contact your local Sales Representative for ordering.
ZR2320

ZR2320

Pipe connector for ball valve with internal thread, DN 20, Rp 3/4", R 3/4"

Add to Project List
Please contact your local Sales Representative for ordering.
ZREV20F

ZREV20F

Pipe connector for EPIV / Energy valve with external thread, DN 20, Rp 3/4", G 1"
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
V'nom [l/s]
0.69
Flow rate adjustable
25...100% of V'nom
Fluid
Water, water with glycol up to max. 60% vol.
Fluid temperature
-10...120°C [14...248°F]
Fluid temperature note
  • At a fluid temperature of -10...2°C, a stem heater or a valve neck extension is recommended.
  • The allowed fluid temperature can be limited, depending on the type of actuator. Limitations can be found in the respective data sheets of the actuators.
Close-off pressure
1400 kPa
Differential pressure note
200 kPa for low-noise operation
Flow characteristic {Tools}
Equal percentage
Leakage rate {Tools}
Air-bubble tight, leakage rate A
Pipe connection
Internal and external thread

Actuator specifications

Voltage AC/DC
AC/DC 24 V
Power consumption (running)
4 W
Power consumption (holding)
3.7 W
Power Consumption For Wire Sizing
6.5 VA
Connection Supply Control
Cable 1 m, 6x 0.75 mm²
Control type
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • Hybrid (communicative / analogue)
Protection category
IP54

Bun venit la Belimo Romania

După câte se pare, nu vă aflați în România. Este posibil ca produsele și serviciile prezentate pe această pagină de internet să nu fie disponibile în țara dumneavoastră. De asemenea, autentificarea/înregistrarea nu este posibilă. Identificați pagina Belimo pentru țara dumneavoastră.
Contact Us Privacy Policy Modificare setări de confidențialitate Note de siguranță Termeni și Condiții Generale Imprint
+40 21 3171613
Abonează-te la newsletter
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Elveția)