Acasă
0

Articole în directorul de descărcări

Directorul de descărcări este gol
Vizualizare director de descărcări
Către centrul de descărcări
0
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
  • 0

    Articole în directorul de descărcări

    Directorul de descărcări este gol
    Vizualizare director de descărcări
    Către centrul de descărcări
  • 0

    Articole în coșul dvs.

    Coșul este gol.
    Vizualizare coș/listă proiect
    Exportare ca .xlsx Exportare ca .csv Importare din .csv
  1. Home
  2. Vane
  3. Vane de reglaj independente de presiune

EP125F+MP



Learn more
Back to product category
EP125F+MP

EP125F+MP

Electr. 2-way PI-CCV EPIV, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, DN 125, Flange, PN 16, ps 1600 kPa, V'nom 31 l/s, Fluid temperature -10...120°C [14...248°F]
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
ZR-EXT-F05

ZR-EXT-F05

Valve neck extension for ball valve DN 65...150, for butterfly valves up to DN 80

Add to Project List
Please contact your local Sales Representative for ordering.

Electrical accessory

ZN230-24MP

ZN230-24MP

MP-Bus power supply for MP actuators

Add to Project List
Please contact your local Sales Representative for ordering.
ZR24-F05

ZR24-F05

Stem heater flange F05 (30 W)
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
MFT-C

MFT-C

Adapter for Service-Tool ZTH
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
Gateways and field modules

UK24BAC

UK24BAC

Gateway MP to BACnet MS/TP

Add to Project List
Please contact your local Sales Representative for ordering.
UK24MOD

UK24MOD

Gateway MP to Modbus RTU

Add to Project List
Please contact your local Sales Representative for ordering.
Details

Specifications

Valve specifications

Pattern
2-way
V'nom [l/s]
31
Flow rate adjustable
30...100% of V'nom
Fluid
Water, water with glycol up to max. 50% vol.
Fluid temperature
-10...120°C [14...248°F]
Close-off pressure
690 kPa
Flow characteristic {Tools}
Equal percentage
Leakage rate {Tools}
Air-bubble tight, leakage rate A
Pipe connection
Flange

Actuator specifications

Voltage AC/DC
AC/DC 24 V
Power consumption (running)
9 W
Power consumption (holding)
6 W
Power Consumption For Wire Sizing
12 VA
Connection Supply Control
Cable 1 m, 4x 0.75 mm²
Control type
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
Protection category
IP54

Bun venit la Belimo Romania

După câte se pare, nu vă aflați în România. Este posibil ca produsele și serviciile prezentate pe această pagină de internet să nu fie disponibile în țara dumneavoastră. De asemenea, autentificarea/înregistrarea nu este posibilă. Identificați pagina Belimo pentru țara dumneavoastră.
Contact Us Privacy Policy Modificare setări de confidențialitate Note de siguranță Termeni și Condiții Generale Imprint
+40 21 3171613
Abonează-te la newsletter
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Elveția)