22DT-15H
Kanal-/dykgivare temperatur aktiv, Modbus, Sondlängd 50 mm, Sonddiameter 6 mm
Delar som ingår: monteringsklämma, skruvar, självhäftande folie
- Listpris
- 1 536,00 SEK
Välj en befintlig projektlista för att lägga till den här produkten:
Visa alla projektlistor
Det finns inga befintliga projektlistor.
Eller skapa en ny projektlista för att lägga till den här produkten:
Konstruktionsdata: Konstruktionsdata
- Nedladdningar
- Tillbehör
- Detaljer
Nedladdningar
Tillbehör
Mekaniska tillbehör
A-22D-A03
Monteringsfläns för sensorrör 6 mm, upp till max. 120°C [248°F], Plast
Listpris: 125,00 SEK
Ditt pris: ...
A-22D-A03.1
Monteringsfläns för sensorrör 6 mm, upp till max. 120°C [248°F], Multipack 50 st., Plast
Listpris: 2 850,00 SEK
Ditt pris: ...
A-22D-A05
Monteringsfläns för sensorrör 6 mm, upp till max. 260°C, Mässing
Listpris: 257,00 SEK
Ditt pris: ...
A-22P-A45
Klämringskoppling, G 1/4" (utvändig gänga) för 6 mm, med skärring
Listpris: 358,00 SEK
Ditt pris: ...
Dykrör
Elektriska tillbehör
A-22G-A01.1
Anslutningsadapter flexrör, M20x1.5, för förskruvning 1x 6 mm
Multipack 10 st.
Listpris: 500,00 SEK
Ditt pris: ...
A-22G-A02.1
Anslutningsadapter flexrör, M20, för förskruvning 2x 6 mm
Multipack 10 st.
Listpris: 510,00 SEK
Ditt pris: ...
Detaljer
Specifikationer
- Spänning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Elektrisk anslutning
- Terminaler
- Mätvärden
- Temperatur
- Utgående styrsignal
- Modbus
- Kommunikation
- Modbus RTU
- Sondlängd
- 50 mm