01DT-1RP
Kanal-/dykgivare temperatur passiv, Pt1000 klass AA, Sondlängd 200 mm, Sonddiameter 6 mm
Delar som ingår: monteringsklämma, skruvar, självhäftande folie
- Listpris
- 608,00 SEK
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
- Produktvideor
- Detaljer
Nedladdningar
Tillbehör
Mekaniska tillbehör
A-22D-A03
Monteringsfläns för sensorrör 6 mm, upp till max. 120°C [248°F], Plast
Listpris: 125,00 SEK
Ditt pris: ...
A-22D-A05
Monteringsfläns för sensorrör 6 mm, upp till max. 260°C, Mässing
Listpris: 257,00 SEK
Ditt pris: ...
A-22P-A45
Klämringskoppling, Rostfritt stål, G 1/4" (utvändig gänga) för 6 mm, med skärring
Listpris: 358,00 SEK
Ditt pris: ...
Dykrör
Elektriska tillbehör
A-22G-A01.1
Anslutningsadapter flexrör, M20x1.5, för förskruvning 1x 6 mm
Multipack 10 st.
Listpris: 500,00 SEK
Ditt pris: ...
Produktvideor
Belimo Sensor Range
Tack vare Belimos kompletta givarsortiment kan du nu få alla dina HVAC-fältenheter från en och samma källa.
Detaljer
Specifikationer
- Elektrisk anslutning
- Terminaler
- Mätvärden
- Temperatur
- Utgående styrsignal
- Pt1000 klass AA
- Utgående styrsignal passiv temperatur
- Pt1000 klass AA
- Sondlängd
- 200 mm