2. Givare/Mätare
  3. Kanalgivare (Luft)

22DT-12R



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
22DT-12R

22DT-12R

Kanal-/dykgivare temperatur aktiv, 0...5 V, 0...10 V, Sondlängd 300 mm, Sonddiameter 6 mm

Delar som ingår: monteringsklämma, skruvar, självhäftande folie

Listpris
1 312,00 SEK
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
A-22D-A03

A-22D-A03

Monteringsfläns för sensorrör 6 mm, upp till max. 120°C [248°F], Plast

Listpris: 125,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
A-22D-A05

A-22D-A05

Monteringsfläns för sensorrör 6 mm, upp till max. 260°C, Mässing

Listpris: 257,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
A-22D-A09

A-22D-A09

Monteringsplatta S-kapsling

Listpris: 82,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
A-22P-A44

A-22P-A44

Termisk kontaktpasta

Listpris: 35,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
A-22P-A45

A-22P-A45

Klämringskoppling, Rostfritt stål, G 1/4" (utvändig gänga) för 6 mm, med skärring

Listpris: 358,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
A-22P-A51

A-22P-A51

Kylbarriär, Plast, L 50 mm, för dykrör A-22P-A..

Listpris: 285,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
A-22P-A53

A-22P-A53

Adapter för Siemens dykrör

Listpris: 432,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan

Dykrör

A-22P-A14

A-22P-A14

Dykrör Rostfritt stål, 300 mm, G 1/2", SW27

Listpris: 555,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
A-22P-A26

A-22P-A26

Dykrör Mässing, 300 mm, R 1/2", SW22

Listpris: 283,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
A-22P-A29

A-22P-A29

Dykrör Rostfritt stål, 250 mm, G 1/2", SW27

Listpris: 536,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
A-22P-A30

A-22P-A30

Dykrör Mässing, 250 mm, R 1/2", SW22

Listpris: 265,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan

Elektriska tillbehör

A-22G-A01.1

A-22G-A01.1

Anslutningsadapter flexrör, M20x1.5, för förskruvning 1x 6 mm
Multipack 10 st.

Listpris: 500,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
Produktvideor

Hur man installerar en 22DT..-givare

• Gängse monteringshjälp ingår

• Snabb installation

• Effektiv igångkörning

• Högt skydd tack vare IP65-/NEMA 4X-kapsling

Spela upp Dela via e-post

Belimo Sensor Range

Tack vare Belimos kompletta givarsortiment kan du nu få alla dina HVAC-fältenheter från en och samma källa.

Spela upp Dela via e-post
Detaljer

Specifikationer

Spänning AC/DC
AC/DC 24 V
Elektrisk anslutning
Terminaler
Mätvärden
Temperatur
Utgående styrsignal
  • 0...5 V
  • 0...10 V
Spänning styrsignal [Område]
1 x 0...5 V, 0...10 V, Min. motstånd 5 kΩ
Utgående styrsignal aktiv, anteckning
Uteffekt 0...5/10 V med bygel justerbar
Sondlängd
300 mm