3. Termiska energimätare (TEM)

22PEM-1UH



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
22PEM-1UH

22PEM-1UH

Termisk energimätare MID / EN 1434, AC/DC 24 V, DN 50, 15 m³/h

Delar som ingår: genomföring för RJ-anslutningsmodul med klämma, säkerhetsförsegling med ledning, isoleringsskal

Aktivering av termisk energimätare

Listpris
20 548,00 SEK
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
Arkiv

  • Ladda ner
  • Ladda ner
  • Ladda ner
  • Ladda ner
  • Ladda ner
  • Ladda ner

Programvara/appar
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
A-22PEM-A02

A-22PEM-A02

Isoleringsskal för termisk energimätare, DN 32...50
endast för icke-kondenserande applikationer

Listpris: 285,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
A-22PEM-A03

A-22PEM-A03

Säkerhetstätning med ledning, Sats med 2 st.

Listpris: 243,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
A-22PEM-A04

A-22PEM-A04

Genomföring för RJ-anslutningsmodul med klämma

Listpris: 313,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
A-22PEM-A11

A-22PEM-A11

T-stycke, DN 50, M10x1 för extern direkt dykgivare temperatur T1

Listpris: 849,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
EXT-EF-50A

EXT-EF-50A

MID tillbehörssats utan passtycke, DN 50

Listpris: 7 680,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
EXT-EF-50B

EXT-EF-50B

MID tillbehörssats med passtycke, DN 50

Listpris: 9 107,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
EXT-EF-50E

EXT-EF-50E

MID tillbehörssats EV, DN 50, G 2"

Listpris: 3 162,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
EXT-EF-50G

EXT-EF-50G

Öppna/stäng ventil DN 50 Rp 2"

Listpris: 3 371,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZREV50F

ZREV50F

Rörkoppling för EPIV/Energy Valve med utvändig gänga, DN 50, Rp 2", G 2 1/2"

Listpris: 1 047,00 SEK
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
för konfigurerbara och kommunicerande enheter

Listpris: 4 888,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan

Gatewayer och fältmoduler

G-22PEM-A01

G-22PEM-A01

Omvandlare M-Bus

Listpris: 4 119,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan

Bytesgivarmoduler

R-22PEM-0UH

R-22PEM-0UH

Givarmodul MID termisk energimätare DN 50

Listpris: 8 079,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
Produktvideor

Belimo Sensor Range

Tack vare Belimos kompletta givarsortiment kan du nu få alla dina HVAC-fältenheter från en och samma källa.

Spela upp Dela via e-post

Thermal energy meter activation

Spela upp Dela via e-post
Detaljer

Specifikationer

Spänning AC/DC
AC/DC 24 V
Elektrisk anslutning
Kabel
Mätvärden
  • Flöde
  • Temperatur
Utgående styrsignal
  • BACnet
  • Modbus
  • MP-Bus
  • 0...10 V
Flöde qp
15
Kommunikation
  • BACnet/IP
  • BACnet MS/TP
  • Modbus TCP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
Spänning styrsignal [Område]
1 x 0...10 V, 0.5...10 V, 2...10 V
Displaytyp
LCD
Medium
Vatten
Ventilstorlek
50 mm
Ventilstorlek
2 inch