X8016M.21323



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
X8016M.21323

X8016M.21323

Reglerventil med karakteristik, 2-ports, Invändig lödhylsa ODF, PN 50, ps 5000 kPa, Kvs 4.8 m³/h, Temperatur på medium -20...70°C [-4...158°F] (med ställdon 2...90°C)
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
0.3 W
Effektförbrukning (i viloläge)
0.3 W
Effektförbrukning för dimensionering
0.6 VA
Anslutningsförsörjning/styrning
Kabel 3 m, 4x 0.34 mm²
Styrningstyp
DC 0.5...10 V
Skyddskategori
IP40
Portar
2-ports
Kvs
4.8 m³/h
Medium
HFC, HFO, R290