X8028M.2AAA3



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
X8028M.2AAA3

X8028M.2AAA3

Expansionsventil, 2-ports, Invändig lödhylsa ODF, PN 50, ps 5000 kPa, Kvs 4.8 m³/h, Temperatur på medium -20...70°C [-4...158°F] (med ställdon 2...90°C)
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
1.5 W
Effektförbrukning för dimensionering
2.6 VA
Anslutningsförsörjning/styrning
Cables not included in scope of delivery; use Belimo cables Z-C24X3R.. only
Styrningstyp
Kommunicerande
Skyddskategori
IP54
Portar
2-ports
Kvs
4.8 m³/h
Medium
HFC, HFO, R290