H6100N



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
H6100N

H6100N

Sätesventil, 2-ports, DN 100, Fläns, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 145 m³/h, Temperatur på medium -10...120°C [14...248°F]

Listpris
22 449,00 SEK
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
Lämpliga ställdon för Begär ställdon för H6100N
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
    ZH24-1-B

    ZH24-1-B

    Ventilhalsuppvärmning för ventiler DN 65...250, AC/DC 24 V, 60 W

    Listpris: 3 601,00 SEK
    Ditt pris: ...
    Lägg till i projektlistan
    Detaljer

    Specifikationer

    Portar
    2-ports
    Kvs
    145 m³/h