3. Sätesventiler

H6200W630-S7



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
H6200W630-S7

H6200W630-S7

Sätesventil, 2-ports, DN 200, Fläns, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 630 m³/h, Temperatur på medium 5...120°C [41...248°F]

Till möjliga kombinationer

Kontakta din lokala Belimo-representant för att beställa.
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
  • Ställdonsval
  • Nedladdningar
  • Produktvideor
  • Detaljer
Ställdonsval
Ställdonsparametrar
Lämpliga ställdon för Begär ställdon för H6200W630-S7
Inställningsbart
Välj den nödvändiga varianten

Välj hur ventilställdonskombinationen ska levereras

Behöver du en rörkoppling?
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
    How-to video: GV12 troubleshooting

    Spela upp Dela via e-post

    How-to video: Replacing a GV12 actuator on an H6 valve

    Spela upp Dela via e-post
    Detaljer

    Specifikationer

    Portar
    2-ports
    Kvs
    630 m³/h
    Medium
    Vatten, vatten med glykol upp till max. 50% vol.
    Temperatur på medium
    5...120°C [41...248°F]
    Flödeskarakteristik {Verktyg}
    Effektlinjär
    Läckagehastighet {Verktyg}
    Max. 0,05 % av Kvs-värdet
    Röranslutning
    Fläns