3. Ventilställdon

JRCA-S2-T



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
JRCA-S2-T

JRCA-S2-T

Vridande ställdon, 90 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Öppna/stäng, 3-punkts, 35 s, 2x SPDT, IP66/67, F07 (F05/F10 endast med tillbehör), Terminaler

Tillbehöret ZJR../ZPR.. krävs för montering på vridspjällventiler. Beställ också!
Se ”Mekaniska tillbehör”

Listpris
10 843,00 SEK
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
  • Produktvideor
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
ZJR01

ZJR01

Lägesindikator och slagexcenteraxel, F07, fyrkantig vinklad 45°, SW 17, DN 125...150

Listpris: 1 536,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZJR03

ZJR03

Lägesindikator och slagexcenteraxel, F05, fyrkantig vinklad 45°, SW 14, DN 50...100

Listpris: 1 536,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZJR20

ZJR20

Handvev för JR-ställdon

Listpris: 209,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZPR02

ZPR02

Slagexcenteraxel, F07, fyrkantig vinklad 45°, SW 17

Listpris: 666,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZPR05

ZPR05

RetroFIT+-adaptersats, F07/F10 (inkl. skruvar F07), platt huvud/fyrkantig, NV 17

Listpris: 4 130,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZPR06

ZPR06

RetroFIT+-adaptersats, F07/F10 (inkl. skruvar F07), fyrkantig vinklad 45°, SW 14

Listpris: 4 130,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZPR08

ZPR08

Adaptersats med distansring, F07, fyrkantig vinklad 45°, SW 17

Listpris: 1 119,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZPR09

ZPR09

RetroFIT+-adaptersats, F07/F05/F10 (inkl. skruvar F07), platt huvud/fyrkantig, NV 14

Listpris: 4 130,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZPR10

ZPR10

RetroFIT+-adaptersats, F05/F07/F10 (inkl. skruvar F05), platt huvud/fyrkantig, NV 14

Listpris: 4 130,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZPR11

ZPR11

RetroFIT+-adaptersats, F07/F10 (inkl. skruvar F07), fyrkantig vinklad 45°, SW 18

Listpris: 4 130,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZPR12

ZPR12

RetroFIT+-adaptersats, F07/F10 (inkl. skruvar F07), platt huvud/fyrkantig, NV 16

Listpris: 4 130,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZPR13

ZPR13

RetroFIT+-adaptersats, F07/F05/F10 (inkl. skruvar F07), platt huvud/fyrkantig, NV 11

Listpris: 4 130,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZPR14

ZPR14

RetroFIT+-adaptersats, F07/F05/F10 (inkl. skruvar F07), platt huvud/fyrkantig, NV 12,7

Listpris: 4 130,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZPR15

ZPR15

RetroFIT+-adaptersats, F07/F10 (inkl. skruvar F07), fyrkantig vinklad 45°, SW 11

Listpris: 4 130,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZPR16

ZPR16

RetroFIT+-adaptersats, F07/F05/F10 (inkl. skruvar F07), platt huvud/fyrkantig, NV 13

Listpris: 4 130,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZRI-001

ZRI-001

Distansring, F04/F05, Höjd 22 mm

Listpris: 1 526,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZRI-002

ZRI-002

Distansring, F05/F07, Höjd 23,5 mm

Listpris: 1 658,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan

Verktyg

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Serviceverktyg för trådbunden och trådlös installation, drift på plats och felsökning. Plattformsoberoende för Android, iOS och Windows

För gratis nedladdning
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth och USB till NFC och MP-Bus-omvandlare
för konfigurerbara och kommunicerande Belimo-enheter

Listpris: 4 984,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Anslutningskabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6-stifts serviceuttag för Belimo-enhet

Listpris: 1 149,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Anslutningskabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: anslutningskabel med fria ledare till MP/PP-plint

Listpris: 386,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
Produktvideor

How-To: Commissioning 2-way open/close BFV

Spela upp Dela via e-post

Butterfly valves for control applications

Spela upp Dela via e-post

How-To: Wiring JR actuators for IP66/67 & NEMA4X

Spela upp Dela via e-post

Product Launch – New Generation Butterfly Control Valve

Spela upp Dela via e-post

How-To: Replacing DR with JR actuator – Open/Close Wiring

Spela upp Dela via e-post
Detaljer

Specifikationer

Spänning AC/DC
AC 24...240 V / DC 24...125 V
Effektförbrukning (i drift)
20 W
Effektförbrukning (i viloläge)
7 W
Effektförbrukning för dimensionering
med 24 V 20 VA/med 240 V 55 VA
Hjälpbrytare
2x SPDT
Anslutningsförsörjning/styrning
Terminaler 0.5...2.5 mm², endast kopparledare
Anslutningshjälpbrytare
Terminaler 0.5...2.5 mm², endast kopparledare
Styrningstyp
  • Öppna/stäng
  • 3-punkts
Skyddskategori
IP66/67
Skyddsklass NEMA
NEMA 4X
Kapslingstyp
UL Enclosure Type 4X