• Belimo Experience Center (Nacka, Sverige)
    • Belimo Experience Center (Hinwil, Schweiz)
    • Belimo Experience Center (Großröhrsdorf, Tyskland)
    • Rundtur på företaget (Hinwil, Schweiz)
    • Webbinarier
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
  • SE EN
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
    • Belimo Experience Center (Nacka, Sverige)
    • Belimo Experience Center (Hinwil, Schweiz)
    • Belimo Experience Center (Großröhrsdorf, Tyskland)
    • Rundtur på företaget (Hinwil, Schweiz)
    • Webbinarier
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
  3. Ställdon utan säkerhetsfunktion

CM230G-F-R



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
CM230G-F-R

CM230G-F-R

Vridande ställdon, 2 Nm, AC 100...240 V, Öppna/stäng, 3-punkts, 75 s, Fyrkanthålaxel 8x8 mm, IP66

Denna artikel tillverkas på beställning och kan därför inte returneras om den inte längre behövs.

Listpris
1 780,00 SEK
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
Z-ARCM

Z-ARCM

Roteringsskyddsklämma, för CM.. / UM..
Multipack 20 st.

Listpris: 720,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
Z-ESCM

Z-ESCM

Ändlägesstopp, för CM.. / CH.. / CQ.. / CQK.. / KR.. / UM..
Multipack 20 st.

Listpris: 280,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
Z-MA

Z-MA

Växelfrikopplingsmagnet, för CM.. / CH.. / CM..D..
Multipack 20 st.

Listpris: 1 580,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
Z-PICM

Z-PICM

Lägesindikator, för CM.. / UM..
Multipack 20 st.

Listpris: 1 960,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
Detaljer

Specifikationer

Spänning AC/DC
AC 100...240 V
Effektförbrukning (i drift)
1.5 W
Effektförbrukning (i viloläge)
1 W
Effektförbrukning för dimensionering
3 VA
Anslutningsförsörjning/styrning
Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
Vridmoment
2 Nm
Styrningstyp
  • Öppna/stäng
  • 3-punkts
Rörelseriktning av motor
rotation medurs (cw)
Manuell förbikoppling
Med magnet
Vridvinkel
0...287.5°
Gångtid (motor)
75 s / 90°
Mekaniskt gränssnitt
Fyrkanthålaxel 8x8 mm
Skyddskategori
IP66
Skyddsklass NEMA
NEMA 2
Kapslingstyp
UL Enclosure Type 2
Omgivningstemperatur
-30...50°C [-22...122°F]

Välkommen till Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontakta oss Integritetspolicy Ändra integritetsinställningar Säkerhetsanvisningar Allmänna bestämmelser och villkor Avtryck
+46 8 464 07 00
Prenumerera på nyhetsbrev
Belimo AB, Stubbsundsvägen 15, 131 41 Nacka (Sverige)