TMC230ASR
Snabbgående vridande ställdon, 2 Nm, AC 100...240 V, 2...10 V, 35 s, IP54
- Listpris
- 3 072,00 SEK
Konstruktionsdata: Konstruktionsdata
- Nedladdningar
- Tillbehör
- Detaljer
Mekaniska tillbehör
K-ELA
Klämkoppling ensidig för LM..A, TM..A, universalklämbygel diameter ø6...20 mm [1/4...3/4"]
Multipack 20 st.
K-ELA10
Klämkoppling ensidig för LM..A, TM..A, universalklämbygel diameter ø6...10 mm [1/4...3/8"]
Multipack 20 st.
K-ELA13
Klämkoppling ensidig för LM..A, TM..A, universalklämbygel diameter ø6...13 mm [1/4...1/2"]
Multipack 20 st.
K-ELA16
Klämkoppling ensidig för LM..A, TM..A, universalklämbygel diameter ø6...16 mm [1/4...5/8"]
Multipack 20 st.
Z-ARS180
Vridsäkring, 180 mm, för TM...A, LM..A, NM..A, TF
Multipack 20 st.
ZF10-LMA
Forminsats, 10x10 mm, för LM..A, TM..A
Multipack 20 st.
ZF12-LMA
Forminsats, 12x12 mm, för LM..A, TM..A
Multipack 20 st.
ZFRL10-LMA
Forminsats, 10x10 mm, för LM..A, TM..A
Multipack 20 st.
ZFRL12-LMA
Forminsats, 12x12 mm, för LM..A, TM..A
Multipack 20 st.
ZFRL8-LMA
Forminsats, 8x8 mm, för LM..A, TM..A
Multipack 20 st.
Specifikationer
- Spänning AC/DC
- AC 100...240 V
- Effektförbrukning (i drift)
- 2 W
- Effektförbrukning (i viloläge)
- 1 W
- Effektförbrukning för dimensionering
- 3.5 VA
- Anslutningsförsörjning
- Kabel 1 m, 2x 0.75 mm²
- Anslutningsstyrning
- Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
- Vridmoment
- 2 Nm
- Styrningstyp
- DC 2...10 V
- Rörelseriktning av motor
- valbar med brytare 0/1
- Manuell förbikoppling
- Med tryckknapp, kan låsas
- Vridvinkel
- 95°
- Gångtid (motor)
- 35 s / 90°
- Mekaniskt gränssnitt
- Universalklämkoppling 6...20 mm
- Skyddskategori
- IP54
- Skyddsklass NEMA
- NEMA 2
- Kapslingstyp
- UL Enclosure Type 2
- Omgivningstemperatur
- -30...50°C [-22...122°F]